WITTENSTEIN auf der SPS 2022

Branchenorientierte Antriebslösungen für Verpackungsmaschinen, Dosiertechnik, Werkzeugmaschinen, Automations- und Montagetechnik sowie Robotik, Fördertechnik und Intralogistik zeigte die WITTENSTEIN gruppe in Nürnberg. Unter dem Messemotto STAY AHEAD TOGETHER wurden Innovationen rund um das Kerngeschäft der mechatronischen Antriebstechnik und dem Zukunftsmarkt digitalisierter Komponenten und Lösungen vorgestellt.

Branchenorientierte Antriebslösungen

Verpackungsmaschinen

Verpackungsmaschinen

Verpackungsmaschinen haben, je nach Einsatzgebiet, unterschiedlichste Anforderungen. Stichworte sind z. B. Produktivität, Produktsicherheit oder Reinigbarkeit. Fast jede Verpackungsmaschine wird so zu einem kundenindividuellen Anlagenkonzept, das unterschiedlichste Anforderungen an die Antriebe stellt. Unser Portfolio bietet für die gesamte Maschinenlinie von der Primär- über die Sekundär- bis zur Tertiärverpackung die passenden Lösungen. 

Die cyber® dynamic line überzeugt mit einer hohen Dynamik, die bei kurzzyklischen Anwendungen von großer Bedeutung ist. Zudem zeichnet sie sich durch das Edelstahldesign aus und ist so prädestiniert für Anwendungen mit hohen Anforderungen an die Hygiene. Optimierte Temperaturentwicklung und ca. 30.000 Stunden Lebensdauer – damit punkten unsere Planetengetriebe SP+. Für den Mid-Range Bereich empfiehlt sich die NP-Baureihe, die wir mit einer Vielzahl von Übersetzungen und Abtriebsvarianten anbieten. Strengste Anforderungen an hygienegerechte Anlagen erfüllen die HDP+ Planetengetriebe im Hygienic Design. Bei begrenztem Bauraum punkten unsere hochdynamischen und drehmomentstarken premo® Servoaktuatoren.

Werkzeugmaschinen

Werkzeugmaschinen

Bei Werkzeugmaschinen steigen die Anforderungen an Flexibilität, Wiederholgenauigkeit und Geschwindigkeit ständig. Unsere Produkte zeichnen sich durch hohe Präzision, herausragende Performance und Leistungsdichte sowie eine beispielhafte Zuverlässigkeit aus. Das senkt die Fertigungskosten und erhöht die Wirtschaftlichkeit. In unserem Portfolio finden sich spielarme Planetengetriebe, mechanische und mechatronische Linearsysteme, Aktuatoren und hochpräzise Servomotoren. 

Das Hochleistungsgetriebe RP+ 30 mit seiner hohen Verdreh- und Kippsteifigkeit gewährleistet in Verbindung mit einem Ritzel- Zahnstangensystem höchste Systemsteifigkeit über die gesamte Achse. Unser Winkel-Planetengetriebes XPK+ beeindruckt mit ultrakompakter Bauweise, hoher Drehmomentdichte und extremer Verdrehsteifigkeit. Ein Höchstmaß an Drehmoment und Flexibilität bieten die gehäuselosen Servomotoren der Produktfamilie cyber® kit line large. Mit ihren großen Hohlwellen geben sie Konstrukteuren maximale Konstruktionsfreiheit. Mit dem Galaxie® RGM 135 lässt sich überlegene Performance realisieren. Das revolutionäre Antriebssystem setzt neue Maßstäbe bei Drehmoment und Steifigkeit.

Dosiertechnik

Dosiertechnik

Im Bereich Dosiertechnik stehen hohe Qualitätsanforderungen, Prozesssicherheit und Wiederholgenauigkeit im Vordergrund. Außerdem steigen die Anforderungen an die Produktivität der Anlagensysteme ständig. 

Mit unseren bürstenlosen Servomotoren vom Typ cyber® dynamic line lassen sich Pumpen so antreiben, dass auch kleinste Mengen im Mikroliterbereich exakt dosiert werden können. Der Servoregler cyber® simco® drive ermöglicht es, Dosiermengen individuell zu regeln, Mengentoleranzen zu minimieren und die Dosierergebnisse wiederholbar zu optimieren. Dosieranwendungen mit der cyber® dynamic line lassen sich sowohl im industriellen Umfeld bis hin zu Anwendungen im Nassbereich mit der Hygienic Design Variante lösen. Unsere kompakten TP+ Planetengetriebe mit Abtriebsflansch überzeugen im hochdynamischen Zyklusbetrieb mit hoher Positioniergenauigkeit. Für Anlagenbereiche mit mittleren Ansprüchen an die Positioniergenauigkeit empfehlen sich Planetengetriebe der Baureihe CP: Sie verbinden hohe Flexibilität mit maximaler Wirtschaftlichkeit.
 

Automation/Montage/Robotik

Automation/Montage/Robotik

Der Grad an Automatisierung nimmt zu – entsprechend steigt auch die Anwendungsvielfalt. Unser Portfolio erfüllt daher ganz unterschiedliche Anforderungen. Wir bieten Getriebe- und Aktuatorlösungen sowie Kleinservoantriebssysteme für die Drehachse. Unser breites Portfolio eignet sich für den Einsatz in unterschiedlichsten Umgebungen. Es umfasst Ausführungen für den Trockenbereich und für Anwendungen mit strengen Hygiene- und Beständigkeitsanforderungen. Wenn es auf hohen Durchsatz ankommt, halten wir ein breites Sortiment an hochdynamischen und präzisen Motoren bereit. 

Das Planetengetriebe DP+ wurde speziell für den Einsatz in Delta-Roboter-Einheiten entwickelt. Mit seinen verschiedenen Ausführungen ist es für Anwendungen im Trocken- und Spritzbereich einsetzbar. Die kompakte Bauform sorgt für hohe Positioniergenauigkeit auch im extrem dynamischen Zyklusbetrieb – und das in Verbindung mit hochgradiger Verdreh- und Kippsteifigkeit. Die cyber® kit line small zeichnet sich durch kompakte Bauweise in Verbindung mit einer großen Hohlwelle aus, die es ermöglicht, Kabel und andere Materialien hindurchzuführen. Unsere revolutionäre Getriebetechnologie Galaxie® RG 85 überzeugt immer wieder mit überlegenen Eigenschaften: Dank Nullspiel, hoher Verdrehsteifigkeit, Kompaktheit und Hohlwelle eignet es sich z. B. ideal zum Einsatz in Schwenkeinrichtungen.
 

Intralogistik/Fördertechnik

Intralogistik/Fördertechnik

In der Fertigung ist heute ein möglichst hohes Maß an Flexibilität gefordert. Trotz Massenfertigung geht der Trend zu individualisierten Produkten, und damit steigt auch die Zahl der Bestellungen. Das bedeutet einen höheren Aufwand bei der Materialversorgung innerhalb der Fertigung – auf das perfekte Timing kommt es an. Um Material und fertige Güter immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu haben, braucht es möglichst effiziente Intralogistiklösungen. 

Eine wesentliche Rolle spielen dabei Fahrerlose Transportsysteme (FTS): Unser Servoantriebssystem iTAS® ist der erste voll skalierbarer und modularer Antriebssystembaukasten für FTS. Er reduziert Komplexität – und dies bei höchster Leistungsdichte. Kernbestandteile von iTAS® sind der Servoregler cyber® simco® drive 2 und die kompakte Motor-Getriebe-Einheit TAS. Das Gesamtsystem ist problemlos auf verschiedene Leistungsbereiche skalierbar. Wenn es bei Anlagen um die Ecke gehen muss, sind Winkelgetriebe gefragt: Für unser NPK sprechen eine äußerst kompakte und leistungsstarke Kegelradstufe sowie eine unschlagbare Effizienz im Betrieb; das CVH Schneckengetriebe zeichnet sich durch ein minimales Betriebsgeräusch aus.
 

AXENIA VALUE: EDELSTAHL-AKTUATOREN FÜR DEN EINSATZ IN HYGIENEBEREICHEN

AXENIA VALUE: EDELSTAHL-AKTUATOREN FÜR DEN EINSATZ IN HYGIENEBEREICHEN

Die Servoaktuatoren der Baureihe axenia value in Einkabeltechnik bieten hygienegerechte Präzisionsaktuatorik mit höchster Leistungsdichte. Der Hochleistungsmotor und das Planetengetriebe sind – ohne Kupplung und damit platzsparend – als beständige Einheit im Edelstahlgehäuse mit Schutzart IP69K untergebracht und aufeinander abgestimmt. Das gewährleistet messbare und damit bestmögliche und verlässliche Leistungsdaten.

Mehr lesen

CYBER® SIMCO® DRIVE 2 (SIM2100): SERVOREGLER-VARIANTE FÜR MOBILE ANWENDUNGEN

CYBER® SIMCO® DRIVE 2 (SIM2100): SERVOREGLER-VARIANTE FÜR MOBILE ANWENDUNGEN

Wir präsentieren für Sie eine neue Variante im cyber® simco® drive 2 Portfolio für mehr Leistung und Sicherheit.

Mehr lesen

CADENAS: SERVOANTRIEBSLÖSUNGEN IM ELEKTRONISCHEN PRODUKTKATALOG

CADENAS: SERVOANTRIEBSLÖSUNGEN IM ELEKTRONISCHEN PRODUKTKATALOG

Ab sofort sind technische Produktdaten von WITTENSTEIN-Servoantriebslösungen bei CADENAS verfügbar.

Mehr lesen

DIGITALISIERUNG MIT CYNAPSE® UND SMART SERVICES

DIGITALISIERUNG MIT CYNAPSE® UND SMART SERVICES

Grenzenlose Industrie-4.0-Konnektivität: Getriebe mit cynapse® erfassen eigenständig Betriebsdaten innerhalb von Maschinen sowie Anlagen und kommunizieren diese im IIoT.

Mehr lesen

Kontaktieren Sie uns

Sie haben Fragen zu unseren Produkthighlights oder wünschen einen persönlichen Austausch mit unseren Experten? Nutzen Sie das Kontaktformular für Ihre Anfrage.

captcha