Ausbildung (IHK)

Maschinen- und Anlagenführer (w/m/d)

in Igersheim-Harthausen

Als Maschinen- und Anlagenführer gehörst du zu den Machern. Du bist Spezialist für verschiedene Fertigungsverfahren und Maschinen sowie Anlagen aller Art. Nach einer Ausbildungszeit von nur zwei Jahren weißt du genau, wie dein Arbeitsbereich eingerichtet, bedient und gewartet wird. Deine typischen Arbeitsgebiete sind Teilefertigung sowie Montage. 

Eintritt

2026

Standort

Igersheim-Harthausen

Dauer

2 Jahre

Berufsschule

Bad Mergentheim

Eintritt Standort Dauer Berufsschule
2026 Igersheim-Harthausen 2 Jahre Bad Mergentheim

Darin bilden wir dich aus:

  • Einrichtung und Bedienung von Maschinen und Anlagen in der Produktion
  • Auswahl und Anwendung von Prüfverfahren und Prüfmitteln
  • Auswahl und Anwendung von manuellen und maschinellen Fertigungstechniken
  • Wartung von Maschinen und Anlagen sowie Behebung von Störungen
  • Durchführung von qualitätssichernden Maßnahmen

Das bringst du mit:

  • Freude am Umgang mit Werkzeugen und Maschinen
  • Lust auf produktives Arbeiten
  • Neugier auf Technik und Mut zu neuen Wegen
  • Erfolg in den Schulfächern Mathematik und Physik
  • Guter Hauptschulabschluss

Ablauf der Bewerbung

1 5
1 Vorbereitung

Über was sollte ich mir vorher bewusst werden?

Wenn du dich für einen bestimmten Beruf entschieden hast, solltest du dir noch einmal klarmachen, warum er der richtige für dich ist. Passen deine Stärken, Interessen und Potenziale zu den gewünschten Anforderungen? Nimm dir Zeit, deine Entscheidung gründlich zu überdenken. Dann bist du auf ein Vorstellunggespräch bei uns bestens vorbereitet.

2 Zeitpunkt

Wann bewerbe ich mich?

Bitte bewirb dich idealerweise 18 Monate vor Ausbildungs- und Studienbeginn. Einen Bewerbungsschluss gibt es nicht. Unsere freien Plätze findest du online. Bewirb dich bitte mit dem letzten aktuellen Zeugnis, sofern dir noch kein Abschlusszeugnis vorliegt. 

3 Online-Bewerbung

Wie bewerbe ich mich?

Bitte bewirb dich über unser Online-Bewerbungstool. Hier machest du Angaben zu deiner Person und lädst Dokumente wie Lebenslauf und Zeugnisse hoch. Bitte verwende .pdf-, .doc-, .docx- oder .rar-Dateiformate. ZIP-Archive können nicht bearbeitet werden. Zeige uns mit einem kurzen Schreiben, dass du motiviert bist, eine Ausbildung bzw. ein Studium bei uns zu beginnen. Innerhalb von zwei Werktagen erhälst du einen Eingangsbescheid.

4 Auswahlverfahren

Was passiert nach meiner Online-Bewerbung?

Wir nehmen uns die Zeit, deine Bewerbung individuell und sorgfältig zu prüfen. Nachdem du unser Interesse geweckt haben, laden wir dich zu einem persönlichen Gespräch ein. Zusätzlich absolvierst du ggf. einen Probetag. Überzeuge uns davon, dass du die richtigen Eigenschaften für deinen Wunschberuf mitbringst. 

5 Zusage

Was sind die nächsten Schritte?

Nachdem du uns von dir überzeugt haben, erhälst du unsere Zusage und bekommst alle Informationen, wie es bis zum Start deiner Ausbildung oder deines Studiums weitergeht.

1 Vorbereitung
2 Zeitpunkt
3 Online-Bewerbung
4 Auswahlverfahren
5 Zusage
In der theoretischen Ausbildung wird der Unterrichtsstoff gut verständlich erklärt – z. B. anhand von praxisnahen Beispielen oder Modellen.

Vanessa Himmel zu ihrer Ausbildung bei WITTENSTEIN


DUALIS

Mit dem Zertifikat DUALIS bestätigt die IHK Heilbronn-Franken die geprüfte und besondere Qualität der betrieblichen Ausbildung bei WITTENSTEIN.

Zahlen und Fakten

WITTENSTEIN gruppe, Stand 31.03.2024

Mitarbeiter weltweit
2.820
Umsatzerlöse in €
498,2 Mio.
Auszubildende / Studierende
123
Ausbildungsberufe und Studiengänge
23
Standorte weltweit
29

Hört sich das interessant an?

Jetzt online bewerben

Noch Fragen? +49 7931 493 18113

Haben Sie noch Fragen?

Martin Brand - HRM – Dual Education & Studies

Martin Brand

HRM – Dual Education & Studies

+49 7931 493 18113

Haben Sie noch Fragen?