WITTENSTEIN auf all about automation Messen
Auf gleich vier verschiedenen Veranstaltungen der Fachmessereihe „all about automation” – in Friedrichshafen, Heilbronn, Hamburg und Düsseldorf – präsentiert die WITTENSTEIN SE in diesem Jahr mechatronische und cybertronische Antriebslösungen sowie damit verbundene, digitale Hard- und Softwarelösungen für die Industrieautomation und die Industrierobotik. Im Mittelpunkt stehen smarte Getriebe von WITTENSTEIN alpha mit cynapse®- Funktionalität – also mit integrierter Sensorik, Logik und IO-Link-Schnittstelle. Sie liefern Betriebs- und Umfelddaten für eine Vielzahl von Smart Services. Dazu gehört unter anderem der cynapse® Analyze Health Index, mit dem sich der Zustand von Antrieben präzise überwachen lässt. Ergänzend dazu analysiert die digitale Funktion „Auslastungsradar“ das reale Belastungsverhalten von Antriebsachsen und ermöglicht darauf basierend gezielte Optimierungen. Auf diese Weise können Endanwender ihre Maschinen zuverlässiger betreiben, ungeplante Stillstände reduzieren und Entscheidungen fundiert sowie datenbasiert treffen.
Verschiedene Unternehmen der WITTENSTEIN gruppe sind mit ihren Produktportfolios vor Ort:
WITTENSTEIN alpha zeigt neben seinen Servogetrieben mit cynapse® und dazu passenden Smart Services verschiedene spielarme Planetengetriebe für rotative und lineare Antriebsaufgaben, Servoaktuatoren in Hygienic Design für die Lebensmittelverarbeitung sowie Servo-Schneckengetriebe mit Abtriebswelle und Hohlwelle.
Ebenfalls auf den all about automation Messen vertreten ist WITTENSTEIN cyber motor mit hochdynamischen Kleinservomotoren, gehäuselosen Servomotoren, elektromechanischen Linearaktuatoren sowie eisenbehafteten Linearmotoren in luft- oder flüssigkeitsgekühlten Varianten für hochdynamische Anwendungen.
WITTENSTEIN galaxie zeigt das ganze Spektrum von Galaxie®-Präzisionsgetrieben – von Ausführungen für den Hochleistungsmaschinenbau mit erhöhter Überlastfähigkeit und einer robusteren Abtriebslagerung bis zu Antrieben für Hochpräzisionsanwendungen in der Robotik und Medizintechnik. Ebenfalls zu sehen sind die miniaturisierten Produktvarianten, die in der Baugröße einbaukompatibel zu Wellgetrieben sind.
Vier all about automation Messetermine von WITTENSTEIN
Die WITTENSTEIN SE ist auf den folgenden Veranstaltungen der regionalen Fachmessereihe all about automation präsent:
- Friedrichshafen: 10. & 11.03.2026: Stand B3-419
- Heilbronn: 06. & 07.05.2026: Stand A-327
- Hamburg: 02. & 03.06.2026: Stand 712
- Düsseldorf: 14. & 15.10.2026: Stand 624
Bildmaterial (Quelle WITTENSTEIN SE):
01-WSE-Health-Index-Auslasstungsradar-DE:
Der Auslastungsradar als neue Funktionalität des
smarten Analysetools cynapse® Analyze von WITTENSTEIN alpha liefert Erkenntnisse über Betriebszustände von Getrieben mit dem Ziel, deren Nutzungsdauer abzusichern und zu verlängern.