Safety by WITTENSTEIN: sichere Antriebstechnik, gesicherte Produktivität
Sicherheit: Dieser Begriff umfasst im industriellen Umfeld zum einen den Aspekt der Maschinensicherheit (Safety) – also die Gefahrlosigkeit von Maschinen in ihrer Anwendung – und zum anderen die Daten- und Cybersicherheit (Security) zum Schutz von Systemen und Prozessen vor Hackerangriffen, Manipulationen oder Sabotage. Hinzu kommt die Forderung nach gesicherter Verfügbar-keit und Produktivität – also nach Robustheit, Funktionssicherheit, Fehlerfreiheit und Zuverlässigkeit.
Safety, Security, gesicherte Verfügbarkeit und Produktivität
Diese Anforderungen erfüllen die sicheren Lösungen von WITTENSTEIN mehr als zuverlässig. Hier einige Beispiele aus dem Produkt- und Systemlösungsportfolio der Unternehmensgruppe:
- Das Antriebssystem cyber® iTAS® system 2 für AGVs (Automated Guided Vehicles) und AMRs (Autonomous Mobile Robots) von WITTENSTEIN cyber motor verfügt über eine funktionale wie schlanke Sicherheitsarchitektur, die je nach Anwendung mindestens die Anforderungen an SIL 2 gemäß IEC 61508 und an PL d gemäß EN ISO 13849-1 erfüllt – und so durch normierte und zertifizierte Sicherheit Schutz vor Unfallgefahren durch Maschinen bietet. Das vereinfacht kollaboratives Arbeiten, sorgt für einen störungsfreien Produktionsablauf und steigert die Produktivität
- WITTENSTEIN high integrity systems hat kürzlich das Enhanced Security Modul (ESM) für die Cybersicherheit im Automobilbereich auf den Markt gebracht – entwickelt für die Verwendung mit dem Echtzeitbetriebssystem SAFERTOS® für Embedded-Prozessoren.
- Sichere IT in Produktions- und Fertigungsumgebungen ohne Stillstand – dafür sorgen die baramundi Management Suite und baramundi perform2work der zur WITTENSTEIN gruppe gehörenden baramundi software. Die Lösungen ermöglichen automatisiertes Endpoint Management in Kombination mit Echtzeit-Performance-Monitoring, das vor Problemen warnt, bevor Arbeitsabläufe ins Stocken geraten.
- Die Haptiksensoren der Produktfamilie HEX des WITTENSTEIN-Joint-Ventures Resense verleihen Medizinrobotern durch ihre präzise Messgenauigkeit in sechs Achsen einen menschenähnlichen Tastsinn, was besondere Bedien- und Behandlungssicherheit gewährleistet.
Winner des AutomationsBest Award 2025
- Ebenfalls perfekt geeignet für die chirurgische und hochpräzise Robotertechnik ist der miniaturisierte Galaxie® Aktuator von WITTENSTEIN galaxie. Große Torsionssteifigkeit, ein extrem hohes Not-Aus-Moment sowie eine besondere Geberarchitektur gewährleisten eine Sicherheitsreserve, wie sie insbesondere in der Medizinrobotik für Servoachsen gefordert wird.
Folgerichtig wurde der ultrakompakte Aktuator erfolgreich für den AutomationsBest Award 2025, Rubrik Best Product, nominiert und zählt zu den Gewinnern.
Bilder (Quelle: WITTENSTEIN SE):
- 01-wittenstein-safety-security:
Unter dem Leitgedanken „MOTION WITH A PLUS: SAFETY & SECURITY” zeigt WITTENSTEIN am SPS-Messestand, wie mechatronische Antriebslösungen des Unternehmens höchste Sicherheitsansprüche erfüllen. - 02-wittenstein-cyber-itas-system2-vehicle:
Das Antriebssystem cyber® iTAS® system 2 verfügt über eine funktionale wie schlanke Sicherheitsarchitektur.