Getriebeauswahl “fast” in Echtzeit
Der SIZING ASSISTANT steht unter www.sizing-assistant.com in mehreren Sprachen zur Verfügung – kostenfrei, ohne Passwort sowie ohne Login.
efficiency engineering: mit wenig Input zum optimalen Ergebnis
Vorgegebener Motor oder definierte Applikation – bei beiden Herangehensweisen zur Getriebeauslegung sind nur wenige Parameter erforderlich, z. B. Hersteller und Motorentyp, Übersetzung, Abtriebsschnittstelle, Antriebsform und Preis – oder aber Bewegungsprofil, gewünschter Getriebetyp, maximale Momente, Verdrehspiel, Axial- und Radialkräfte, Zyklenzahl und Einschaltdauer. Schon der nächste Klick liefert per strukturierter Schnellauswahl „fast“ in Echtzeit die optimale Empfehlung – das kleinste passende, energie- und leistungseffizienteste Getriebe.
Alternativenliste zeigt technische und wirtschaftliche Spielräume auf
Zugleich erzeugt das Softwaretool eine Ansicht möglicher Alternativen, die nach unterschiedlichen Kriterien sortiert und miteinander verglichen werden können. Der Anwender hat dadurch die Möglichkeit, mit der Auslegung zu „spielen“, in dem er Parameter und Filtereinstellungen modifiziert. Schließlich zeigt der SIZING ASSISANT auch an, in welchem Preisbereich sich die Getriebelösungen bewegen und welche von ihnen aktuell verfügbar sind. Nach der Produktauswahl kann der Anwender das Datenblatt und die CAD-Daten in verschiedenen Datenformaten, z. B. STEP oder IGES, direkt abrufen sowie online ein Angebot anfragen.
„Großer Bruder“: cymex® 5
Der SIZING ASSISTANT ist die effiziente Lösung zur Getriebeauswahl für Servoantriebe oder Kinematiken von Nebenachsen. Bei detaillierteren Auslegungsaufgaben – für Hauptachsen, mit Wellen- und Lageberechnungen, die simultane Bearbeitung beliebig vieler Achsen innerhalb eines einzigen Projektes oder die Betrachtung von elektrisch verspannten Antrieben – ist die multifunktionale Auslegungssoftware cymex® 5 von WITTENSTEIN alpha das richtige Tool.