Galaxie® jetzt noch vielseitiger
Das Antriebssystem Galaxie® blickt auf drei Jahre erfolgreiche Markteinführung und kontinuierlichen Serienhochlauf zurück. Diese Zeit – und mehrere Hundert Getriebe und Antriebssysteme im Praxiseinsatz – haben die ursprünglich genannten Leistungsdaten nicht nur bestätigt, sondern übertroffen. Das erweiterte, modulare Systemkonzept und neue Bauformen stellen den logischen nächsten Entwicklungsschritt dar.
Vier Varianten und fünf Baugrößen bieten maximale Flexibilität
Das Antriebssystem Galaxie® D vereint als kompakte, mechatronische Einheit ein Galaxie® G-Hohlwellengetriebe mit einem speziell entwickelten, permanenterregten Hochleistungs-Synchronmotor. Wasserkühlung und Feedbacksystem sind Standard – die Haltebremse ist eine sinnvolle Zusatzausstattung. Dies gilt auch für optionale Sensorik: diese ermöglicht die Übertragung von Betriebsdaten in eine IoT-Cloud. Daten können künftig über den gesamten Lebenszyklus des Antriebs, unabhängig von der jeweiligen Steuerung, überall und über sämtliche Endgeräte abgerufen werden.
Die neueste Variante innerhalb der Produktfamilie feiert auf der Hannover Messe 2018 ihre Premiere: das Antriebssystem Galaxie® DF. Im Vergleich zum Galaxie® D spart sie bis zu 30 Prozent Baulänge ein. Erreicht wird diese Platzeinsparung durch die Positionierung des Motors um das Getriebe herum. Die prinzipbedingt überlegenen Leistungsmerkmale der Gattung Galaxie® – wie beispielsweise hohe Drehmomentdichte und Nullspiel-Kinematik – gelten in vollem Umfang auch für beide Baugrößen des das Galaxie® DF.
Für Einbausituationen mit begrenztem Platzangebot in der Baulänge der angetriebenen Achse hat WITTENSTEIN das Galaxie® GH auf den Markt gebracht. Die Winkelversion erfüllt die gleichen Performancewerte wie das Galaxie® G und ermöglicht so eine Antriebsauslegung ohne Kompromisse.
Herzstück aller Versionen der Galaxie®-Produktfamilie ist das Hohlwellengetriebe Galaxie® G, dessen innovative, der logarithmischen Spirale folgende Kinematik der Gattung den Namen gibt. Galaxie® G ermöglicht es dem Kunden, eigene Motor-Getriebe-Einheiten zu realisieren. Für den Anbau der Servomotoren an das Galaxie® G stehen die Standard-Adapterplatten des WITTENSTEIN alpha Baukastens zur Verfügung.
Noch ein Platzsparer: Galaxie D in Baugröße 085
Das neue Antriebssystem Galaxie® D in Baugröße 085 ist für den Einsatz in Achsen mit besonders hohen Anforderungen an Kompaktheit und Präzision konzipiert. Im Mittelpunkt stehen zudem Anwendungen, in denen es weniger auf das Drehmoment ankommt, sondern auf eine hohe Verdrehsteifigkeit und Spielfreiheit. Auch in der kompakten Baugröße bleibt das Galaxie® D prinzipbedingt überlegen: verglichen mit einem annähernd leistungsäquivalenten Wellgetriebe bietet es eine dreifach bessere Verdrehsteifigkeit – und das bei einer 1,5-fach höheren maximalen Abtriebsdrehzahl.
WITTENSTEIN in allen Achsen – ein Anspruch, dem auch das modulare Galaxie®-Portfolio gerecht wird.
Bilder:
01_WITTENSTEIN_Galaxie_D_Produktbild:
Das Antriebssystem Galaxie® D ist eine kompakte mechatronische Einheit aus einem speziell entwickelten, permanenterregten Hochleistungs-Synchronmotor und einem Galaxie®-Getriebe.
02_WITTENSTEIN_Galaxie_DF_Produktbild:
Das Antriebssystem Galaxie® DF bietet eine besonders flache, platzsparende Bauform: Es spart im Vergleich zum Galaxie® D bis zu 30 Prozent Baulänge.
03_WITTENSTEIN_Composing_Galaxie_D_DF:
Das modulare Galaxie®-Portfolio erschließt durch verschiedene Bauformen und Varianten neue Anwendungen mit besonderen Leistungs- oder Einbauanforderungen.