11/27/2025

cyber® dynamic line weitergedacht

Neue Baugröße 60 und technisches Upgrade der Servomotoren

WITTENSTEIN cyber motor bietet die Servomotoren der Baureihe cyber® dynamic line in neuer Baugröße 60 an. Parallel zu dieser Erweiterung des bisherigen Portfolios des industriegerechten Kleinservoantriebssystems erhielt die gesamte Motorenfamilie in vielerlei Hinsicht ein technisches Upgrade. 
 

So verfügt die Standard-Variante in allen Baugrößen jetzt neben dem axialen auch wahlweise über einen radialen Kabelabgang von 90° für eine platzsparende und flexible Installation. Neu sind zudem – auch für die Varianten Inox und Hygiene einschließlich der Baugröße 60 – zusätzliche Geber- und Bremsoptionen sowie eine erweiterte Kabelauswahl für Anwendungen mit Schleppketten oder Torsionsbelastung. 

Eingesetzt werden die Servomotoren der cyber® dynamic line u. a. in Abfüll- und Verpackungsmaschinen, in Dosier- und Greifsystemen, im Material Handling, in Werkzeugmaschinen oder in der Robotik. Die Erweiterung der Motorenfamilie um die fünfte Baugröße 60 – in Ergänzung der etablierten Baugrößen 17, 22, 32 und 40 – sowie das technische Upgrade des Baukastens hinsichtlich Kompaktheit, Robustheit, Funktionalität, Flexibilität und Zertifizierung eröffnet  Konstrukteurinnen und Konstrukteuren noch mehr Freiheitsgrade sowie neue Lösungsräume bei der Umsetzung anspruchsvoller und anwendungsspezifischer Maschinenkonzepte.
 

Baugröße 60: für Achsen mit besonderen Anforderungen an Dynamik und Präzision

Die cyber® dynamic line von WITTENSTEIN cyber motor ist ein industrietauglicher Kleinantrieb für hochdynamische Achsen und äußerst präzise Bewegungen in Maschinen. In ihrer platzsparenden Kompaktheit überzeugen die bürstenlosen Servomotoren im hochwertigen Edelstahlgehäuse besonders in Motion-Control-Anwendungen mit begrenztem Bauraum durch ihre hohe Leistungsdichte. Die neue Baugröße 60 wurde für Achsen konzipiert, die noch mehr Performance hinsichtlich Dynamik und Drehmoment erfordern. Sie bietet Konstrukteurinnen und Konstrukteuren eine erweiterte Auswahlvielfalt und ermöglicht es ihnen, mit der cyber® dynamic line servomotorische Antriebslösungen für anspruchsvolle Maschinenkonzepte aus einer Hand zu beziehen und umzusetzen. Im System mit dem Servoregler cyber® simco® drive 2 von WITTENSTEIN cyber motor bilden alle Baugrößen ein „perfect match“ für die Ausrüstung von Antriebsachsen – die Motoren können aber auch mit Servoreglern anderer Hersteller integriert werden.
 

Technisches Upgrade: mehr Auswahlvielfalt für einen erweiterten Lösungsraum

Mit dem technischen Upgrade der cyber® dynamic line wurde das bisherige, bewährte Produktdesign weiter optimiert. So lassen sich durch die neue Möglichkeit des radialen 90°-Kabelabgangs besonders Applikationen, die im axialen Einbauraum begrenzt sind, besser lösen. Für verschiedene Baugrößen sind jetzt – neben zusätzlichen Bremsoptionen – optional Multiturn-Encoder integrierbar, die durch ihre Programmierbarkeit die Anpassung der Servomotoren an unterschiedlichste Antriebsszenarien ermöglichen. Zugleich erlauben sie durch ihr höheres Auflösungsvermögen ein noch präziseres Positionieren. Beide Merkmale erhöhen signifikant die Funktionalität der Servomotoren. 

Neu ist auch die erweiterte Kabelauswahl, die in verschiedenen Baugrößen eine Auslegung der Motoren für Schleppketten-Anwendungen oder Applikationen mit erhöhter Torsionsbelastung ermöglichen. Auch wurde die Industrietauglichkeit und Robustheit der Inox- und Hygiene-Varianten der cyber® dynamic line weiter verbessert: zum einen durch eine optimierte Schirmung gegen elektromagnetische Störungen, zum anderen durch höhere IP-Schutzarten, wie sie bei Servomotoren dieser Art ein Alleinstellungsmerkmal im Markt sind. Mit verschiedenen konstruktiven Maßnahmen hat WITTENSTEIN cyber motor zudem die Wartung und Reparatur vereinfacht. Zusätzliche neue Zertifizierung verschiedener Baugrößen in allen Varianten nach UL und CSA erleichtert den Zugang zu zertifizierungspflichtigen Ländern und Regionen.
 

Funktionalität und Leistungsdichte im zukunftssicheren Design

Die Servomotoren der Reihe cyber® dynamic line erweitern durch die neue Baugröße 60 sowie das umfangreiche technische Upgrade den Lösungsraum für anspruchsvolle Maschinenkonzepte – und bieten sowohl Funktionalität als auch Leistungsdichte im zukunftssicheren Design.

 

Bilder (Quelle: WITTENSTEIN SE):

  • 01-wittenstein-cyber-dynamic-line-baugröße-60:
    Die cyber® dynamic line Servomotoren sind in neuer Baugröße 60 zu erhalten. Für alle Motorbaugrößen ermöglicht ein radialer Kabelabgang von 90° mehr Lösungsraum für eine platzsparende und flexible Installation.
  • 02-wittenstein-cyber-dynamic-line-baugröße-60:
    Das technische Upgrade der Servomotorenfamilie cyber® dynamic line umfasst u. a. neue Geber- und Bremsoptionen sowie eine erweiterte Kabelauswahl für Anwendungen mit Schleppketten oder Torsionsbelastung.