Breites Anwendungsspektrum im Fokus des Jahrestreffens der LLRS Nordeuropa
Das jährliche Treffen der LLRS Nordic verfolgt das Ziel, durch den aktiven Erfahrungsaustausch von Experten untereinander die Weiterentwicklung der orthopädisch-rekonstruktiven Chirurgie in den nordischen Ländern voranzubringen und dabei zugleich weltweite Kontakte und Kooperationen auf diesem Fachgebiet zu fördern.
Fachvorträge und Falldiskussionen zu FITBONE®: Wissen teilen heißt Wissen vermehren
In zahlreichen Fachvorträgen und Falldiskussionen berichteten unter anderem FITBONE® Experten verschiedener Centers of Excellence (COE) – einem Netzwerk aus speziell geschulten Chirurgen für die Extremitätenkorrektur mit FITBONE® – über den Einsatz des vollimplantierbaren Verlängerungsmarknagels in verschiedenen Bereichen der orthopädisch-rekonstruktiven Chirurgie. Die Sprecher renommierter COEs – Prof. Dr. Baumgart aus München, Dr. Tobias Nygaard und Dr. Ulrik Kähler Olesen aus dem COE Kopenhagen, Dänemark, Dr. Knud Stenhild Christensen, Dr. Søren Kold und Dr. Mindaugas Mikuzis aus dem COE Aalborg, Dänemark, sowie Dr. Jonas Fevang vom FITBONE®-COE aus Bergen, Norwegen – informierten über das vielseitige Anwendungsspektrum der FITBONE®-Technologie. Dieses reicht von der Standard-Verlängerung über komplexe Korrekturoperationen mit Verlängerung sowie dem Einsatz des FITBONE® zur Behandlung von Hüftdysplasien bis hin zur Rekonstruktion nach der Resektion von Knochentumoren. Ein gesonderter Vortrag von Prof. Dr. Baumgart widmete sich den Erfahrungen mit FITBONE® in der Kinder- und Jugendchirurgie.
Neueste FITBONE®-Technologie auf begleitender Ausstellung präsentiert
WITTENSTEIN intens und der skandinavische Vertriebspartner Fischer Medical präsentierten auf der begleitenden Ausstellung das breite Produktportfolio und Anwendungsspektrum der FITBONE®-Technologie. Mehrere Innovationen stießen auf besondere Beachtung: der einzigartige FITBONE® zum Segmenttransport an Ober- oder Unterschenkel, das smarte Control Set, mit dem Patienten eigenständig den Verlängerungsvorgang aktivieren können, sowie die weltweit erste App für vollimplantierbare Verlängerungsmarknägel zur Unterstützung der Patienten bei der täglichen Beinverlängerung. Die FITBONE®-App ermöglicht den Patienten, die Behandlung mit ihrem Smartphone aktiv zu begleiten und zu dokumentieren. Für den behandelnden Arzt kann damit eine digitale Dokumentation des Behandlungsprozesses erstellt werden.
Bild:
WITTENSTEIN FITBONE
Der Marknagel FITBONE® von WITTENSTEIN intens wird ausschließlich durch speziell geschulte Chirurgen implantiert.