Winkelgetriebe
Wenn es um die Ecke gehen muss: Winkelgetriebe von WITTENSTEIN alpha sind nicht nur platzsparend, formschön und energieeffizient, sondern überzeugen auch in puncto Laufruhe, Präzision und Gleichlauf. So müssen Sie auch in beengten Einbausituationen keine Kompromisse für Ihre Anwendung eingehen. Das breite Produktportfolio mit seinen vielfältigen Abtriebsformen bietet je nach Anforderung das passende Winkelgetriebe.
Die Sizing Tools von WITTENSTEIN alpha helfen Ihnen dabei Ihren gesamten Antriebsstrang optimal auszulegen und dabei das ideale Getriebe für Ihr individuelles Bewegungsprofil auszuwählen.
Breites Winkelgetriebe-Portfolio für vielfältige Anwendungen
Ideale Einsatzbereiche für Winkelgetriebe von WITTENSTEIN alpha stellen Anwendungen dar, in denen Bauraum ein knappes Gut ist. Egal ob Verpackungstechnik, Werkzeugmaschinenbau oder Druckmaschinenindustrie - die Einsatzfelder der Winkelgetriebe sind vielfältig. Um allen Ansprüchen gerecht zu werden, ist ein breites Produktportfolio essentiell.
Je nach Anwendung haben wir für Sie die passende Antwort in unserem Portfolio: So finden Schneckengetriebe ihren Einsatz in Applikationen im Dauerbetrieb, bei denen ein hoher Wirkungsgrad und ein konstantes Verdrehspiel über die Lebensdauer gefordert ist. Unsere Kegelradgetriebe sind hingegen als extrem leistungsstarke Lösung für Applikationen mit niedrigen Übersetzungsverhältnissen konzipiert. Die Hypoidgetriebe wiederum überzeugen durch eine gesteigerte Drehmomentdichte und hohe Laufruhe, auch bei größeren Übersetzungsverhältnissen in einer Stufe.
Profitieren Sie von dieser großen Produktpalette an Winkelgetrieben und nutzen Sie unsere Vielfalt zu Ihrem Vorteil.
Große Freiheiten in der Konstruktion durch verschiedene Abtriebsformen der Winkelgetriebe
Die Stärke unserer leistungsstarken Winkelgetriebe liegt in der enormen Produktvielfalt. Das breite Produktportfolio beinhaltet nicht nur Schnecken-, Kegelrad- und Hypoidgetriebe, sondern zeichnet sich zusätzlich durch zahlreiche Abtriebsformen und Ausprägungen aus. Von der Hohlwelle über ATEX-Schutz bis hin zu korrosionsbeständigen Ausführungen – die Bandbreite an Möglichkeiten bietet Ihnen große Freiheiten in der Konstruktion Ihrer Anlage.
Gerne unterstützen wir Sie bei der Auslegung und Auswahl eines passenden Winkelgetriebes und begleiten Sie über den ganzen Lebenszyklus Ihrer Anwendung hinweg.