- WITTENSTEIN SE
- Leistungen
- Kompetenzfelder
- Maschinen- und Anlagenbau
- Werkzeugmaschinen
Werkzeugmaschinen
Die Entwicklungszeiten in den Branchen, die Werkzeugmaschinen einsetzen, werden immer kürzer. Im Fokus stehen die Reduktion von Fertigungskosten und die Erhöhung der Wirtschaftlichkeit der Maschinen. Dadurch steigen die Anforderungen im Hinblick auf Flexibilität, Präzision, Wiederholgenauigkeit, Geschwindigkeit und Produktivität. Unsere Produkte zeichnen sich durch hohe Präzision, herausragende Performance und Leistungsdichte sowie eine beispielhafte Zuverlässigkeit aus. In unserem Portfolio finden sich nicht nur spielarme Planetengetriebe, sondern auch mechanische und mechatronische Linearsysteme, Aktuatoren und hochpräzise kundenspezifische Servomotoren. Unser revolutionäres Galaxie® Antriebssystem übertrifft traditionelle Hohlwellengetriebe hinsichtlich Drehmomente und Steifigkeiten um Faktoren. Dadurch kann eine völlig neue Bearbeitungsqualität erreicht werden. Dank unserer innovativen Auslegungstools lassen sich Antriebsstränge für unterschiedlichste Anwendungen mit unseren Produkten optimal auslegen.