Beim Galaxie® haben wir das Thema Antrieb ganz von vorn gedacht. Das Ergebnis: Eine grundlegend neue Getriebegattung. Die einzigartige Kinematik ermöglicht einen nahezu vollständigen Flächenkontakt bei der Kraftübertragung. Dadurch erreichen die kompakten Galaxie® Antriebssysteme und Getriebe mit Hohlwelle bislang unvorstellbare Leistungsdaten. Dazu zählen extreme Drehmomentdichte, Verdrehsteifigkeit, Gleichlaufgüte, Positioniergenauigkeit und absolute Spielfreiheit.

Galaxie®

Nominiert für den Deutschen Zukunftspreis 2018

Unsere vollkommen neue Getriebegattung Galaxie® stellt aufgrund ihrer prinzipiellen Überlegenheit einen Meilenstein der Technik dar. Für die bahnbrechende Erfindung ist WITTENSTEIN jetzt gemeinsam mit zwei anderen Teams für den Deutschen Zukunftspreis 2018 nominiert worden.

Dabei handelt es sich um eine Auszeichnung des Bundespräsidenten für herausragende Technik und Innovation. Frank-Walter Steinmeier selbst wird am 28. November in Berlin den Gewinner bekannt geben.

Mehr zum Deutschen Zukunftspreis 2018

GALAXIE®

Die Überlegenheit der Getriebegattung basiert auf drei radikal neuen Ideen

GALAXIE®

Überlegen aus Prinzip

Taktzeit um 50 % verkürzt durch höhere Steifigkeit.
Dreiling Maschinenbau
Steigerung der Produktivität um 40 % durch geringe Vibration.
Profiroll Technologies
Höchste Fertigungsqualität bei 10 % mehr Dynamik.
Electroimpact
Nach 5 Jahren Einsatz Nullspiel unverändert.
Profiroll Technologies
Messung der Hysterese im laufenden Betrieb durch umfassende Sensorik.
STAMA Maschinenfabrik

GALAXIE®

Ein geniales Konzept in 4 Varianten und 5 Baugrößen

GALAXIE®

Anwendungen im Hochleistungsmaschinenbau

Erheblich kürzere Durchlaufzeiten bei Drehmaschinen
Reduzierung der Ausschwingzeiten in Nietanlagen

GALAXIE®

Gewinner des HERMES AWARD 2015 und des Innovationspreises der deutschen Wirtschaft 2016

GALAXIE®

Kontaktieren Sie uns

captcha