WITTENSTEIN talent arena

Der Zukunft Raum geben

Die WITTENSTEIN talent arena beherbergt auf 3050 m2 Werkstätten- und Schulungsräume für die Ausbildung, Weiterbildung und Nachwuchsförderung.

Qualifizierte Ausbilder vermitteln Ihnen umfassendes Know-how und Fertigkeiten in Konstruktion, Mechanik, Montage und Elektronik. Unsere hochwertig ausgestatteten Werkstätten ermöglichen ein praxisnahes Arbeiten, das durch theoretische Inhalte ergänzt wird. Lernphasen in der WITTENSTEIN talent arena bieten Ihnen Abwechslung und sind zugleich eine wichtige Bereicherung zur Tätigkeit in anderen Unternehmensbereichen.

Die Werkstatt

Die Werkstatt

Von der klassischen Werkbank mit Schraubstock über hochmoderne CNC-Bearbeitungszentren und Elektronikarbeitsplätze bis zu CAD-Arbeitsplätzen stehen alle Arbeitsbereiche unter Realbedingungen für die Aus- und Fortbildung zur Verfügung. Unter der Anleitung von erfahrenen Experten werden Auszubildende und Studierende an Fertigungsverfahren und Montagetechnologien in der Praxis herangeführt. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie einen praktischen Beruf erlernen oder Ingenieur werden wollen. Denn auch bei einem technischen Studium ist es wichtig, ein Gefühl für Materialien, deren Bearbeitung und die passenden Fertigungsverfahren in der Praxis kennenzulernen.


Auf Praxis folgt Theorie

Auf Praxis folgt Theorie

Separate Schulungsräume bieten abseits des Werkstattbetriebs Gelegenheit theoretisches Wissen auf kreative Art zu erlangen. Durch flexible Möblierung können ideale Voraussetzungen für fokussierten Unterricht sowie für Gruppenarbeiten oder Seminare geschaffen werden. PC-Kenntnisse lassen sich in einem modern ausgestatteten Schulungsraum trainieren.

Kurze Wege

Die durchdachte Architektur des Gebäudes schafft fließende Übergänge von der Werkstatt zu Besprechungs- und Pausenbereichen

Dort stehen Getränke- und Snack-Automaten sowie freies WLAN zur Verfügung. Abwechslung in den Pausen bieten Tischkicker, Tischtennisplatte und Basketballkorb. Wer frische Luft mag, nutzt die Tische und Bänke im Grünen, sofern diese nicht gerade von einer Lerngruppe belegt sind.

Wer mit einer Fahrgemeinschaft zur WITTENSTEIN talent arena kommt, hat kurze Wege, denn für Fahrzeuge mit mehr als einer Person sind Parkplätze direkt am Eingang reserviert.

Direkte Nähe haben Sie während Ihrer Phasen in der WITTENSTEIN talent arena auch zu allen Ansprechpartnern aus unserem Team Personalentwicklung und Ausbildung. Denn auch unser gesamtes Human Resource Management ist in diesem Gebäude anzutreffen.