Preise & Auszeichnungen

  • WITTENSTEIN gewinnt mit dem Galaxie ® Antriebssystem den Innovationspreis der deutschen Wirtschaft 2016 in der Kategorie „Mittelständische Unternehmen“.

  • Die WITTENSTEIN AG ist für sein in der Fellbacher „Urbanen Produktion der Zukunft“ in die Praxis umgesetztes Projekt „Elektronische Plantafel und mobiles Produktionsmanagement“ ausgezeichnet worden und gehört nun zu den „100 Orten für Industrie 4.0"

  • HERMES AWARD 2015: Der „Oscar für Ingenieure“. Mit dem elementar neuen Galaxie Antriebssystem setzte sich die WITTENSTEIN AG gegenüber fast 70 Teilnehmern aus zehn Ländern durch und konnte auch im Feld der fünf Finalisten überzeugen.

  • Auszeichnung Land der Ideen

    Mit ihrer „Urbanen Produktion der Zukunft“ ist die WITTENSTEIN bastian GmbH Bundessieger der Kategorie Wirtschaft im Innovationswettbewerb „Ausgezeichnete Orte im Land der Ideen 2013/14“.

  • Auszeichnung Dualis Award

    Die WITTENSTEIN AG wurde im Februar 2014 für ihre vorbildliche Arbeit als Ausbildungsbetrieb geehrt. Das Siegel DUALIS der IHK Heilbronn-Franken bestätigt: Die qualitativ hochwertige Ausbildung ermöglicht Jugendlichen einen optimalen Start in den Beruf.

  • Auszeichnung attocube Top 100 Innovator 2013

    Das WITTENSTEIN-Tochterunternehmen attocube systems AG gehört zu den innovativsten Mittelständlern in Deutschland.

  • Auszeichnung IVAM Marketingpreis 2013

    Die attocube systems AG erhält den IVAM Marketing Award 2013 für eine ganzheitliche Marketingkampagne rund um die Produktlinie attoDRY LAB.

  • Auszeichnung pcb Award Design 2012

    WITTENSTEIN erhält den PCB Design Award 2012: Das Leiterplatten-Design für medizintechnische Implantate überzeugt die unabhängige Fachjury.

  • Auszeichnung Human Resources Excellence Awards 2013

    Für das Personalentwicklungs-Projekt „PIONIERE auf der Walz“ erhält die WITTENSTEIN AG den HR Excellence Award 2013 in der Kategorie „Learning- und Development-Strategie“.

  • Auszeichnung World Entrepreneur of the Year 2012

    Dr. Manfred Wittenstein gehört seit dem 9. Juni 2012 auch offiziell zu den besten Unternehmern der Welt. Als deutscher Vertreter im Wettbewerb „World Entrepreneur of the Year 2012“ wurde er in die „World Entrepreneur of the Year Academy“ aufgenommen.

  • Zertifikat Audit Beruf und Familie

    Die WITTENSTEIN AG wird 2015 bereits zum dritten Mal für familienfreundliche Personalpolitik ausgezeichnet: Das Zertifikat „berufundfamilie“ identifiert das Unternehmen als Trendsetter in der Wirtschaft.

  • Auszeichnung IP Award

    Die WITTENSTEIN AG erhält für ihre leistungsstarke Patentarbeit den IP Management Award 2012 (3. Platz). Das Fraunhofer IAO ehrt jährlich Unternehmen, die in den letzten Jahren ein leistungsstarkes Managementsystem für Schutzrechte aufgebaut haben.

  • Auszeichnung MM-Award

    Die Motorgetriebeeinheit RPM+ für High-Performance-Linearsysteme von WITTENSTEIN wird mit dem MM-Award ausgezeichnet.

  • Auszeichnung Entrepreneur des Jahres Sieger 2011

    Der Visionär unter den Maschinenbauern: Dr. Manfred Wittenstein ist „Entrepreneur des Jahres 2011“

  • Auszeichnung dvct - Deutscher Verband für Coaching und Training

    Große Freude beim PUMA-Team: Die Schulungskonzepte unserer Trainer werden vom größten deutschen Trainerverband dvct mit dem begehrten "dvct Coach und Trainer Award" ausgezeichnet.

  • Auszeichnung Hoppenstedt Top Rating 2011

    Die WITTENSTEIN AG gehört zu den 3,3 Prozent der deutschen Wirtschaftsunternehmen mit Bonitätsindex 1.

  • Auszeichnung Axia-Award

    "Axia-Award 2010" für die WITTENSTEIN SE. Sieger in der Kategorie "Innovationskultur – Erfolgsfaktor im Mittelstand" in Baden-Württemberg.

  • Auszeichnung Top 100 Innovator 2010

    "Top 100" zeichnet die innovativsten Unternehmen des Landes aus. Die WITTENSTEIN SE ist im Jahr 2010 dabei.

  • Auszeichnung Kompetenzpreis Baden-Württemberg

    Die WITTENSTEIN alpha GmbH hat den Kompetenzpreis Baden- Württemberg 2010 für Innovation und Qualität erhalten.