cyber® simco® drive
intelligent – konnektiv – sicher
In Kombination mit verschiedenen Servomotoren und Servoaktuatoren ist die cyber® simco® line die ideale Lösung für schnelle und präzise Verfahr- und Positionieraufgaben. Mit einer Dauerleistung von bis zu 2,5 kW und einer kurzzeitigen Spitzenleistung von 5 kW kann die cyber® simco® line für hochgenaue Anwendungen, z.B. in der Werkzeigmaschinenindustrie, in der Elektronikindustrie oder in der Verpackungsbranche eingesetzt werden – als Schaltschrank-Variante mit Schutzart IP20 oder dezentral mit Schutzart IP65.
Für einen reduzierten Projektierungsaufwand in Ihrer Elektrokonstruktion sind die Produkte ab sofort in EPLAN verfügbar.
Exzellente Lösung für komplexe Antriebsaufgaben
Flexibilität
- Verschiedene Leistungsklassen
- Kompaktes Design
- Flexible Programmierung von Fahrsätzen dank integrierter SPS-Funktionalität
- Schutzart IP20 und IP65
Einfache Installation & Inbetriebnahme
- Hutschienenclip für Schaltschrank
- Elektronisches Typenschild
- Unterstützung steuerungsspezifischer Antriebsprofile und Funktionsbausteinen
Produktivität
- Schaltfrequenz von 8 bis 32 kHz
- Auflösung der Stromregelung von 14 Bit
- Ideal für hochgenaue Drehmomentregelung und dynamische Verfahrwege
Sicherheit
- Integrierte Sicherheitsfunktion STO nach SIL3 / PLe
- Sichere galvanische Trennung von Logik und Leistung
- Hohe Transparenz bei der Fehlerdiagnose und Funktionsüberwachung
Intelligenz
- Software MotionGUI mit umfassenden Funktionen zur Diagnose, Optimierung und Parametrierung
- Webserver zur Zustandsanalyse und Überwachung des Antriebssystems
Konnektivität
- Vielfältige Feldbusschnittstellen zur Anbindung an unterschiedliche Steuerungen
- Vielfältige Geberschnittstellen
cyber® simco® line
Die intelligenten Servoregler der cyber® simco® line sind kompatibel mit sinuskommutierten Servomotoren und können praktisch überll integriert werden. Durch ihre vielen Schnittstellen bieten sie maximale Flexibilität für die anspruchsvollsten Aufgaben im Maschinenbau und sind mit der entsprechenden Software jederzeit erweiterbar.
Hotspot 1
Einfacher Einbau über Hutschienenclip – perfektes Schaltschrankdesign
Hotspot 2
Hochgenaue und dynamische Drehmomentregelung zur Erzielung eines höheren Maschinendurchsatzes
Hotspot 3
Extrem kompakt: bis zu 30% Bauraumeinsparung
Hotspot 4
Vielfältige Feldbusschnittstellen
HotSpot 5
Einfacher Einbau in die Maschine ohne zusätzliche Kapselung dank Schutzart IP65
Hotspot 6
Sichere Abschaltung des Systems im Notfall dank integrierter STO (Safe Torque Off) Sicherheitsfunktion nach SIL3 ohne Produktivitätsverlust
Hotspot 7
Unterstützung steuerungsspezifischer Antriebsprofile und Funktionsbausteinen
Hotspot 8
Regelmäßige Softwarereleases zur Integration neuer Funktionalitäten
Hotspot 9
Elektronisches Typenschild ermöglicht eine automatische und sichere Parametrierung des Motors