High Performance Linearsystem

  • High Performance Linearsystem mit Planetengetriebe RP+, High Performance Ritzel und innovativer Zahnstange
  • Premium Linear System mit RPK+ Hypoidgetriebe und innovativer Zahnstange INIRA®

  • High Performance Linearsystem mit Servoaktuator RPM+

Bahnbrechende Systeme

Doppelte Leistung bei kleinerem Bauraum!

Das innovative High Performance Linearsystem wird dort eingesetzt, wo Ihre Anforderungen über das bisher Mögliche deutlich hinaus gehen. Getriebe, Ritzel und die perfekte Zahnstange aus einer Hand – mit der Kompetenz eines Systemanbieters und über 30 Jahren Erfahrung.

Ab sofort verfügbar: die revolutionäre Zahnstangen-Montage INIRA®. Mehr zur innovativen Zahnstangenmontage

Downloads

Kundenindividuelle Lösungen

Gerne entwickeln wir für Sie eine Lösung, die auf Ihre Antriebsaufgabe zugeschnitten ist. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung, der hohen Kompetenz unserer Mitarbeiter und unseren umfassenden Dienstleistungen. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Zum Kontaktformular

WITTENSTEIN alpha GmbH - Walter-Wittenstein-Straße 1

WITTENSTEIN alpha GmbH

Walter-Wittenstein-Straße 1

97999 Igersheim

+49 7931 493-10800

+49 7931 493-200

www.wittenstein-alpha.de

  • Einsatzbereiche
  • Technische Daten
  • Weitere Optionen
High Performannce Linearsysteme überzeugen durch:Deutlich gesteigerte Daten im Vergleich zum Industriestandard:
  • maximale Freiheitsgrade in der Konstruktion
  • Kostenreduktion durch Downsizing
  • höchste Leistungsdichte
  • maximale Präzision in Master-Slave-Konfiguration
  • Anwendung z. B. bei HSC Fräsmaschinen oder hochdynamischen und präzisen Handlingapplikationen
  • 150% mehr Vorschubleistung
  • 100% höhere Leistungsdichte
  • 50% höhere Systemsteifigkeit
  • 50% weniger Montageaufwand
  • 15% genauere Positionierung

High Performance Linearsystemmax. Vorschubkraft [N]max. Geschwindigkeit [m/min]
HPLS 4.319.000200
HPLS 422.00083
HPLS 5.435.00090
HPLS 547.200108
HPLS 675.10073

Vorschubgeschwindigkeit abhängig von Ritzel-Zähnezahl und Übersetzung (z.B. HPLS 4 auch mit 320 m/min möglich).

Das High Performance Linearsystem ist auch mit Winkelgetriebe RPK+ sowie als Aktuator-Version RPM+ verfügbar.

Das System ist optional mit innovativer Zahnstangenmontage verfügbar.