Filtern:

Intramedulläre Verlängerungsmarknägel

Der FITBONE® ist ein Marknagel zur Extremitätenverlängerung, speziell in Femur und Tibia. Er wird zur Korrektur von Beinlängendifferenzen eingesetzt. Durch eine entsprechende präoperative Planung ist die Möglichkeit gegeben, Achskorrekturen und Torsionskorrekturen im Ober- und Unterschenkel als Teil der Extremitätenverlängerung durchzuführen. 

Funktionsweise FITBONE®

Der FITBONE® wird operativ in den Knochen eingesetzt. Eine Verbindung zwischen dem eingebrachten Verlängerungsmarknagel und der Körperoberfläche des Patienten besteht nicht. Die für den Verlängerungsvorgang erforderliche Energie wird von außen durch Auflage eines externen Steuerungssets an den unter der Haut implantierten Receiver übertragen.

Sonderanfertigungen

Von allen Designs des Verlängerungsmarknagels FITBONE® können einzelne Merkmale speziell auf die Bedürfnisse des Patienten zugeschnitten werden. Als angepasstes Design ist jede Version ein Unikat und somit eine Sonderanfertigung. Diese Sonderanfertigungen entstehen in enger Abstimmung zwischen dem behandelnden FITBONE®-Arzt und WITTENSTEIN intens und werden individuell für den jeweiligen Patienten angefertigt.