Galaxie® Getriebe

  • Galaxie® – radikal neu gedachte Getriebegattung

  • Galaxie® G – Galaxie® in koaxialer Ausführung mit optionaler Getriebevorstufe

  • Galaxie® GH – Galaxie® mit Winkelvorstufe und optionaler Hohlwelle

Nominiert für den Deutschen Zukunftspreis 2018

Die radikal neue Getriebegattung Galaxie® ist nominiert für den Preis des Bundespräsidenten für Technik und Innovation.

Erfahren Sie mehr


Die neuartige Getriebekinematik bringt entscheidende Vorteile mit sich. Das Prinzip basiert auf Einzelschubzähnen statt starren Zahnrädern, vollflächigem Multizahneingriff mit hydrodynamischem Kontakt sowie einem segmentierten Außenring als Lager, was die extrem hohe Leistungsdichte und Verdrehsteifigkeit des Präzisionsantriebs möglich macht. Die grundlegend neue Getriebekinematik besticht durch Nullspiel, optimale Gleichlaufgüte und extrem hohe Wiederholgenauigkeit.

Die Galaxie® Getriebe bieten sich vor allem für die Integration in bestehende Maschinenkonzepte an. Die Anbindung an einen Standard-Industrie-Motor erfolgt ganz einfach über standardisierte Anbauteile. Die Integration erfolgt in koaxialer Form oder über den Einsatz einer Hypoidvorstufe. Damit sind Übersetzungsverhältnisse flexibel wählbar.
 

Kundenindividuelle Lösungen

Gerne entwickeln wir für Sie eine Lösung, die auf Ihre Antriebsaufgabe zugeschnitten ist. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung, der hohen Kompetenz unserer Mitarbeiter und unseren umfassenden Dienstleistungen. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Zum Kontaktformular

  • Vorteile und Nutzen
  • Technische Daten
  • Optionen

Vorteile

  • Höchste Drehmomentdichte
  • Höchste Verdrehsteifigkeit
  • Wartungsfrei
  • Verbesserte Gleichlaufgüte
  • Robuste und präzise Abtriebslagerung
  • Absolutes Nullspiel verfügbar
  • Schnelle Umsetzung der Integration

Nutzen

  • Steigerung der Produktivität
  • Sicherung der Prozessstabilität
  • Schaffung neuer leistungsfähiger Maschinengenerationen
  • Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit
  • Verkürzung von Projektlaufzeiten
  • 5 Baugrößen*
  • Übersetzung Galaxie® 1-stufig: i = 24
  • Abtriebsdrehzahl bis zu 126 U/min
  • Max. Beschleunigungsmomente bis zu 7512 Nm
  • Nennmomente bis zu 3130 Nm
  • Verdrehsteifigkeiten bis zu 2700 Nm/arcmin

*Verfügbarkeit auf Anfrage

  • Adapterplatte und Distanzhülse perfekt auf Servomotor abgestimmt
  • Unterschiedliche Übersetzungsvarianten

Galaxie® G

  • Optional Getriebevorstufe 1- oder 2-stufig

Galaxie® GH

  • Optional Hypoidvorstufe 1- oder 2 stufig
  • Hohlwelle: 26-75mm (optional auf Anfrage)