Galaxie® Aktuator
Überlegen aus Prinzip
Das Galaxie® Antriebssystem ist ein extrem kompaktes Aktuatorsystem, das mit seinen Leistungsdaten und extrem hoher Verdrehsteifigkeit als Präzisionsantrieb im Hochleistungsmaschinenbau zum Einsatz kommt. Die grundlegend neue Getriebekinematik besticht durch Nullspiel, optimale Gleichlaufgüte und extrem hohe Wiederholgenauigkeit. Der durch Einzelzähne generierte Flächenkontakt steigert die Drehmomentdichte des Kompaktantriebs um Faktoren. Die Integration der Aktuatoren Galaxie® D und Galaxie® DF ist einfach und schnell. Beide Varianten bestehen aus dem Galaxie® Getriebe und einem axial oder radial integrierten Synchronservomotor mit marktüblichem Gebersystem. Je nach Variante können eine Haltebremse und zusätzliche Sensorik integriert werden.