Galaxie® revolutioniert die Konstruktion von Schweißzangen

Die kompakte Bauform unserer innovativen Motor-Getriebe-Einheit – in Verbindung mit hoher Drehmomentdichte, Steifigkeit und Dynamik – ermöglichte NIMAK die Konzeption eines völlig neuen Schweißzangensystems: Die galaxy®GUN verbessert die Produktivität von Schweißprozessen enorm. Und damit nicht genug. Durch einen schnellen dynamischen Kraftaufbau können jetzt auch neue und unterschiedliche Materialien geschweißt werden.

Galaxie®: Enabler für Konzepte der nächsten Generation

Immer wieder löst Galaxie® im Hochleistungsmaschinenbau ein konstruktives Umdenken aus. Entscheidende Merkmale der neuen Getriebegattung sind dynamisierte Einzelzähne statt starrer Zahnring; tangentialer und vollflächiger, hydrodynamischer Kontakt beim Zahneingriff statt Wälzpunkt-Linienkontakte sowie eine neue Art der Lagerung mit segmentiertem Außenring. Diese Innovationen sorgen dafür, dass Galaxie® bezogen auf den Marktstandard in allen wichtigen technischen Disziplinen zugleich den bekannten Planeten-, Zykloid-, Exzenter- und Standard-Wellgetrieben um Faktoren überlegen ist.

Aufgrund seiner kompakten Bauform und der großen Leistungsdichte entschied sich NIMAK für unser Galaxie® D in Baugröße 135. So konnten die Ingenieure des Unternehmens die komplette Antriebseinheit direkt im Drehpunkt der Zange montieren und auf einen klassischen Zangengrundkörper verzichten. Dies führt zu einer um bis zu 50 Prozent kleineren Störkontur der Zange am Roboter.

NIMAK – SPEZIALIST FÜR PERFEKTE VERBINDUNGEN

Dank Galaxie® konnten wir mit konstruktiven Konventionen brechen und die Schweißzange völlig neu denken.

NIMAK – SPEZIALIST FÜR PERFEKTE VERBINDUNGEN

Mehr lesen

GALAXY®GUN: SCHWEISSZANGE NEU GEDACHT

Noch nie hat es eine vergleichbare Schweißzange gegeben, die so kompakt ist und aus so wenigen Einzelteilen besteht.

GALAXY®GUN: SCHWEISSZANGE NEU GEDACHT

Mehr lesen

GALAXY®GUN MACHT ALLES EINFACHER

GALAXY®GUN MACHT ALLES EINFACHER

Mit der galaxy®GUN konnte NIMAK seinen Zangenbaukasten massiv vereinfachen und die Montagedauer deutlich reduzieren.

Mehr lesen

KÜRZESTE ZYKLUSZEITEN UND BESTE SCHWEISSERGEBNISSE

KÜRZESTE ZYKLUSZEITEN UND BESTE SCHWEISSERGEBNISSE

Der neue konstruktive Ansatz mit dem Galaxie® D als zentrale Komponente bringt eine ganze Reihe von Vorteilen:

Mehr lesen

IN WENIGEN WOCHEN ZUM ERSTEN PROTOTYP

Das Galaxie® ist sicher das leistungsdichteste und höchstpräziseste Antriebssystem auf dem Weltmarkt

IN WENIGEN WOCHEN ZUM ERSTEN PROTOTYP

Mehr lesen