Produkte

Elektronik- und Softwarekomponenten für die mechatronische Antriebstechnik

Individuallösung oder Serienprodukt – Elektronik und Software von WITTENSTEIN electronics verleiht mechatronischen Systemen eine exzellente Zuverlässigkeit.

Ausgehend von modularen Software- und Reglerkonzeptionen und gepaart mit vielfältigem Branchen-Know How entwickelt, produziert und vertreibt WITTENSTEIN electronics Lösungen für komplexe mechatronische Antriebssysteme.

Wissen, Erfahrungen, Zukunftssicherheit  - all dies sind elementare Bestandteile unserer Softwarelösungen. Der enge Kontakt mit unseren Kunden in allen Phasen der Softwareentwicklung gewährleistet die zielgenaue, zeitsparende und effiziente Umsetzung der Anforderungen und erleichtert später Updates wie auch die Realisierung neuer Versionen.

Mit Mini-IQ-Drives und Power-IQ-Drives bietet WITTENSTEIN electronics zwei modulare Reglerkonzepte für Einspeisungen bis 60 VDC bzw. bis 750 VDC. Beide Baureihen zeichnen sich durch eine sehr hohe Integrationsdichte bei maximaler Flexibilität und Skalierbarkeit aus.

Mini-IQ-Drives kommen in der Industrieautomation zum Einsatz. Sie sind optimal auf die WITTENSTEIN AC-Servomotorbaureihen abgestimmt, kompatibel zu einer Vielzahl unterschiedlicher Gebersysteme und unterstützen die Regelung von Drehzahlen, Drehmomenten und Positionen.

Power-IQ-Drives ermöglichen die Drehzahl- bzw. Drehmomentregelung von permanent erregten Synchronmaschinen. Die schnelle Taktung mit 16 kHz ermöglicht eine präzise Regelung und höchste Dynamik auch für hochtourige Motoren mit hohen Statorfrequenzen und kleiner Streuinduktivität oder auch die sichere Beherrschung hochpoliger Maschinen. Hinsichtlich des Einsatzgebietes Elektromobilität berücksichtigt die Baureihe die Sicherheitsaspekte für Elektroantriebe in Elektro- und Hybridfahrzeugen, d. h. die interne Überwachung des Umrichters, sowie die damit  verbundenen Anforderungen an die Erreichung eines „sicheren Zustandes“ in bestimmten Betriebssituationen.

Ihr Link: www.wittenstein-electronics.de

WITTENSTEIN electronics GmbH
WITTENSTEIN electronics GmbH

+49 (0) 7931 493-0

+49 (0) 7931 493-200