Echtzeit-Software ermöglicht Simulation mit größter Realitätsnähe
Active8® simuliert Eigenschaften, Funktionen und Reaktionen mechatronischer Systeme in Flug- und Fahrzeugsimulatoren.
Das Nachahmen von realen Prozessen und der realen Wahrnehmung von Systemreaktionen durch den Bediener ist entscheidend für eine realitätsnahe Schulung in Flug- und Fahrzeugsimulatoren. Mit Active8® haben wir eine Echtzeit-Software entwickelt, die diese Anforderungen umsetzt. Charakteristika unterschiedlicher Simulationen und Abläufe werden z. B. für jeden Flugzeugtyp individuell definiert, z. B. das Anfühlen einwirkender Brems-, Beschleunigungs- oder Querkräfte oder auch, wie schnell ein Flugzeug in der Luft auf die Befehle an mechatronische Systeme in der Maschine reagiert. Auf diese Weise können Piloten mit zeitlich und wirtschaftlich vertretbarem Aufwand auf eine Vielzahl unterschiedlicher Maschinen geschult werden.
Active8® läuft im WITTENSTEIN Control Loading System in den Simulatoren und bildet die Funktionsabläufe der hochdynamischen, mechatronischen Antriebskomponenten ab. Das Set up sowie die Wartung der Software wird unterstützt durch das Aktiv Toolkit. Diese grafische Bedienoberfläche bietet Versionen für unterschiedliche Nutzungs- und Experten-Niveaus. Sie kann auf einfache Weise auf jedem PC mit USB-Schnittstelle und Betriebssystem Microsoft Windows® oder Microsoft XP installiert werden.
Ihr Link: www.wittenstein.aero
+49 (0) 7931 493-0
+49 (0) 7931 493-10909