Elektromechanische Aktuator- und Steuersysteme für die Pilotenausbildung in Flugsimulatoren
Übenden Piloten einen realistischen Eindruck eines simulierten Fluges wiedergeben zu können – das ist eine der wesentlichen Aufgaben von WITTENSTEIN aerospace & simulation im Bereich Simulation.
In Flugsimulatoren lernen Piloten nicht nur kostengünstig zu fliegen, sondern können auch gefahrlos schwierige Bedingungen und Systemausfälle simulieren und adäquate Reaktionen darauf trainieren.
Deshalb entwickelt und produziert WITTENSTEIN aerospace & simulation elektromechanische Kraftrückführungssysteme, welche als aktive Komponente im Cockpit eines Flugsimulators zum Einsatz kommen. Diese sogenannten Control Loading Systeme werden beispielsweise bei Mission Trainern eingesetzt, auf denen Piloten trainieren und direkt im Anschluss den wirklichen Flug durchführen. Darüber hinaus finden sie unter anderem Einsatz bei „Level D“ Simulatoren, in denen bereits ausgebildete Piloten in regelmäßigen Abständen Trainingsstunden absolvieren müssen um ihre Fluglizenz aufrecht zu erhalten.
Somit ist WITTENSTEIN aerospace & simulation in der Lage, neben Aktuatoren auch komplette Baugruppen – auf Kundenwunsch mit originalgetreuen Griffen – sowie die Peripheriegeräte und die System-Software als Komplettsystem anzubieten. Die technischen Herausforderungen bei der Entwicklung und Umsetzung liegen in der Mensch-Maschine-Schnittstelle. Die Aussage „Es fühlt sich gut an“ ist ein sehr weiches Kriterium und als Spezifikationsbestandteil kaum nachzuweisen. Die Feinabstimmung des Systems auf den Faktor Mensch ist daher bei jeder technischen Inbetriebnahme von großer Bedeutung.
Im Bereich der Helikoptersimulation ist das Produktportfolio um die sog. Vibration Platform ergänzt worden. Diese Technologie ermöglicht es, authentische Vibrationen den Piloten während des Trainings im Simulator zu vermitteln. So hilft WITTENSTEIN – Technologie, Piloten realistisch zu schulen und steigert so durch eine professionelle Pilotenausbildung die Flugsicherheit.
Für weitere Information: www.wittenstein.aero
+49 (0) 7931 493-0
+49 (0) 7931 493-10909