Produkte

Servomotoren von WITTENSTEIN – Miniaturlösungen der besonderen Art

Standardisierte Motorbaureihen, leistungsfähige Motor-Getriebe-Einheiten und Sondermotoren für den besonderen Einsatz – höchste Leistung in Kleinstbauform

Mit den Miniatur-Servomotoren industrial line bietet WITTENSTEIN cyber motor eine  Großserien-Baureihe in fünf Motorbaugrößen an. Zu den besondere Merkmalen gehören hohe Leistungsdichte, Drehmoment und Dynamik bei gleichzeitig hervorragender Laufruhe und Variabilität hinsichtlich der Flanschvarianten sowie der elektrischen Ausrüstung und Anbindung. Kundenspezifische Miniatur-Servomotoren werden in der Baureihe premium line umgesetzt.

Die kompakten Motor-Getriebe-Einheiten von WITTENSTEIN cyber motor in bürstenloser 3-Phasen- Drehstromtechnologie mit Permanenterregung überzeugen durch ihr breites Leistungsspektrum. Sie stehen als ein- und mehrstufige Standard- und spielarme Ausführungen zur Verfügung, bieten praxisgerecht abgestufte Übersetzungsoptionen, Nenndrehmomente bis 12,0 Nm und Nenndrehzahlen bis 6000 min-1. Daher gehören sie – wie auch die  Miniatur-Servomotoren – in vielen Bereichen der Robotik, Halbleiterfertigung, Holzverarbeitung und Automatisierungstechnik zum Ausrüstungsstandard.

Das Einsatzgebiet der Sondermotoren von WITTENSTEIN cyber motor beginnt dort, wo es bei anderen Motoren endet. Dank spezieller Werkstoffe können sie radioaktiver Umgebung bis 1010 rad  eingesetzt werden. Eine andere Baureihe wurde hinsichtlich Motor- und Gebertechnik speziell für den Einsatz in Ultrahochvakuum-Umgebung bis 10-11 mbar konzipiert. Geht es in der Applikation besonders heiß her, können Motoren mit Isolierstoffklasse C und adaptierter Sensor- und Gebertechnik bei Temperaturen von bis zu 200 °C eingesetzt werden.

Ihr Link: www.wittenstein-cyber-motor.de

WITTENSTEIN cyber motor GmbH
WITTENSTEIN cyber motor GmbH

+49 (0) 7931 493-0

+49 (0) 7931 493-905