Höchste Leistungsdichte im funktionellen Design
Servoaktuatoren und Positionierantriebe von WITTENSTEIN – perfekt integriert für Anwendungen in Robotik, Maschinenbau und Automation.
Praxisgerecht in Bauform und Leistungsabstufung, funktionell im Design und dynamisch für vielfältigste Positionieranwendungen – dafür stehen die Servoaktuatoren der Baureihen TPMA/TPM+ und die ternary-Positionierantriebe von WITTENSTEIN motion control.
In den Servoaktuatoren TPMA/TPM+ verschmelzen Motor und schrägverzahntes, spielarmes Planetengetriebe zu kupplungslosen Antriebseinheiten, die sich besonders durch Dynamik, hohes Drehmoment sowie enorme Kipp- und Verdrehsteifigkeit auszeichnen. Extrem kurze Baulängen, Direktanbindung an mehr als zwei Dutzend unterschiedliche Servocontroller, Montage ausschließlich über die eigene Abtriebslagerung, hohe Laufruhe und Motor-Downsizing für einen geringen Energieverbrauch gewährleisten als Technologie-Paket Produktivität, Präzision, Effizienz und Zuverlässigkeit im Dauereinsatz.
Mit der harmonischen Einbindung von Motor, Präzisionsgetriebe, Elektronik, Sensorik und Software überzeugen die linearen und rotativen Positionierantriebe der Baureihe ternary. Sie schließen die technologische Kluft zwischen Pneumatiksystemen und komplexen Servoachsen und sind dadurch für viele Aufgabenstellungen besonders wirtschaftlich. Eine weitere Stärke ist ihre Flexibilität: serielle und Feldbusschnittstellen eröffnen vielfältige IT-Integrationsmöglichkeiten; zur Anpassung auf die jeweilige Anwendung können Bewegungsdaten wie Position, Geschwindigkeit, Beschleunigung oder Drehmoment frei programmiert und online aktualisiert werden.
Ihr Link: www.wittenstein-motion-control.de
+49 (0) 7931 493-0
+49 (0) 7931 493-200