Stellmotoren mit einzigartigem neuem Antriebskonzept
attocube systems hat einen Stellmotor entwickelt, der durch sein einzigartig neues Antriebskonzept ein einfaches und kostengünstiges System bereitstellt, das auch bei extremen Umweltbedingungen, wie Tieftemperatur (bis hin zum absoluten Temperaturnullpunkt), Hochvakuum und hohen Magnetfeldern funktionsfähig bleibt.
Hochpräzise Positionierungen im Nanobereich sind nun auch dort möglich. Diese Spitzentechnologie liefert attocube systems ebenso eingebaut in seine computergesteuerten Hightech-Mikroskope, die so durch ihre Tieftemperaturtauglichkeit und ihre sehr kompakte Bauweise beispiellos sind. Den einzigen zuverlässig im Tieftemperaturbereich funktionierenden Motor auf dem Markt bietet das Unternehmen an. Das patentierte Antriebskonzept bringt eine radikale Verbesserung der Möglichkeiten und entscheidende Vorteile sowohl für Forschung und Entwicklung als auch bei industrieller Nutzung.
Auch bei normalen Umgebungstemperaturen (= Raumtemperatur) ist der Motor bemerkenswert. In seiner Kompaktheit leicht in bestehende Instrumente integrierbar, bietet er beides: Grob- und Feinpositionierer in einem, mit langem und dennoch maximalgenauem Verstellweg von 1 nm bis 1 cm. Kein Wettbewerbsprodukt kann zuverlässig in dieser Vielfalt von Umgebungsbedingungen arbeiten. Einfacher Aufbau und geringe Störanfälligkeit bieten hohe Funktionssicherheit; und das bei niedrigen Anschaffungs- und Wartungskosten.
Für industrielle Anwendungen ermöglicht der innovative Aufbau des Stellmotors eine größere Anpassungsfähigkeit als Konkurrenzprodukte. Die äußeren Abmessungen sind im Gegensatz zu herkömmlichen Antriebselementen ungewöhnlich variabel gestaltbar. Der Antriebskern macht nur circa 20% des Gesamtvolumens aus. Der Rest des Aufbaus besteht im Wesentlichen aus Ausgleichsmassen, deren Form, Material und Aussehen leicht an herrschende Gegebenheiten angepasst werden kann. So benötigt z.B. eine zylindrische Außenform der Geräte nur wenige neu gestaltete Bauteile im Vergleich zum Standardtyp. Diese Eigenschaft macht den Positionierer somit ideal für den OEM-Markt. Verschiedene Mikroskophersteller realisieren bereits mit Positioniereinheiten von attocube systems ihre Systemlösungen bestmöglich.
Ihr Link: www.attocube.com