Kompetenzen

Antriebstechnik – dem Menschen verpflichtet

Ingenieurtechnische Erkenntnisse, Kompetenzen und Verfahren, angewandt auf das Gebiet der Medizin – das ist Medizintechnik von WITTENSTEIN.

Implantate in Form miniaturisierter Antriebstechnik – entwickelt auf der Basis medizinischen Sachverstandes – machen für viele Patienten das Leben lebenswerter.

Unser voll implantierbarer Distraktionsmarknagel FITBONE® ermöglicht es, Beinlängendifferenzen auszugleichen, einseitigen Über- oder Minderwuchs sowie krankheitsbedingte Störungen des Knochenwuchses zu beheben. Das elektromechanisch distraktive System von WITTENSTEIN gibt Patienten mit einseitigem Knochenfehlwuchs neues Selbstvertrauen, neue Lebensqualität und neue Perspektiven.

Für das Herzunterstützungssystem INCOR 1 haben wir einen miniaturisierten Servomotor entwickelt. Das zwölf Zentimeter lange und drei Zentimeter dicke System für die linke Herzkammer sorgt dank der integrierten WITTENSTEIN-Technik dafür, dass das Kunstherz das Blut nicht pulsierend pumpt, sondern kontinuierlich durch den Körper fließen lässt.

Medizintechnische Anwendungen mit mechatronischen Miniaturantrieben zu lösen, erfordert ein hohes Maß an Ingenieurwissen und Adaptionsfähigkeit an die medizinischen Erfordernisse. Wir von WITTENSTEIN setzen auch auf diesem Gebiet mit intelligenten Implantaten einen weltweiten Standard.

Für weitere Informationen: www.wittenstein-intens.de

WITTENSTEIN intens GmbH
WITTENSTEIN intens GmbH

+49 (0) 7931 493-0

+49 (0) 7931 493-10906