Produkte

Entwicklung innovativer Behandlungskonzepte

Extremitätenverlängerung durch Kallusdistraktion mit einem vollimplantierbaren, computergesteuerten Distraktionsmarknagel

Die WITTENSTEIN gruppe entwickelt, produziert und vertreibt hochwertige, netzwerkfähige elektromechanische Antriebskomponenten und -systeme. Einsatzbereiche sind der Maschinenbau, die Luft- und Raumfahrttechnologie sowie die Medizin. WITTENSTEIN will dauerhaft für seine Kunden weltweit ein exzellenter Partner sein und orientiert sich dabei am Erhalt der Lebensgrundlage zukünftiger Generationen. Das Tochterunternehmen WITTENSTEIN intens GmbH hat hierzu einen Beitrag geleistet, indem es  den weltweit einzigartigen, vollimplantierbaren, aktiven und programmierbaren Distraktionsmarknagel, das FITBONE®-System, zur Knochenverlängerung im Menschen entwickelt hat.

Der FITBONE® wird implantiert, wo ein Ausgleich von Beinlängendifferenzen - verursacht durch Unfall oder Trauma, angeboren, einseitigen Minderwuchs, einseitigen Überwuchs, bei Knochentumoren oder nach Pseudarthrosen geschaffen werden muss. Bei Kleinwuchs sind auch beidseitige Beinverlängerungen möglich, auch wenn sie nur aus kosmetischen Gründen von dem Patienten gewünscht werden. Vorteile des vollimplantierbaren Systems sind unter anderem das minimale Infektrisiko, die weitgehende Bewegungsfreiheit und Schmerzreduzierung, die automatische, programmierbare Distraktion, die kurze Hospitalisation sowie das hervorragende kosmetische Ergebnis.

Das Augenmerk von WITTENSTEIN intens gilt der Gesundung und der Sicherheit des Patienten. Wir sind bestrebt, dass nur erfahrene und geschulte Ärzte die Patienten mit dem FITBONE® behandeln. Es muss sichergestellt sein, dass Patienten von der ersten Kontaktaufnahme und Untersuchung bis hin zur Explantation des Marknagels optimal betreut werden. WITTENSTEIN intens arbeitet daher weltweit ausschließlich mit ausgewählten Centers of Excellence (COE) zusammen, die die gewünschte optimale Betreuung des Patienten garantieren können. Eine exakte präoperative Planung, die Erlernung der speziellen OP-Technik, der geschulte Umgang mit dem Implantat während der Distraktion sowie die Durchführung einer Qualitätskontrolle sind Voraussetzung.

Ihr Link:
www.wittenstein-intens.de

WITTENSTEIN intens GmbH
WITTENSTEIN intens GmbH

+49 (0) 7931 493-0

+49 (0) 7931 493-10906