Kompetenzen

Mechanik, Elektronik und IT im Zusammenwirken

Sieben Geschäftsfelder vereint WITTENSTEIN unter einem Dach. Jedes für sich ist auf seinem Gebiet ein Spezialist, als Technologieführer positioniert und in vielen Märkten Trendsetter.

In unseren mechatronischen Antriebssystemen führen wir das zur Aufgabenstellung passende Spezialwissen zusammen – zu Komplettlösungen aus Mechanik, Elektronik und Informationstechnik.

Unsere mechatronischen Antriebslösungen – rotative und lineare Servosysteme – bestehen aus perfekt abgestimmten Komponenten und überzeugen durch ihre hohe Leistungsdichte. Das Zusammenwirken von Mechanik sowie Steuerungs- und Leistungselektronik gewährleistet Präzision, Dynamik, Robustheit, Zuverlässigkeit und Beherrschbarkeit.

Für die Applikationen unserer Kunden bedeutet dies höchste Funktionsfähigkeit und Verfügbarkeit. Die Möglichkeit, die Systeme in unterschiedliche Feldbus- und IT-Umgebungen zu integrieren, macht Mechatronik von WITTENSTEIN zum intelligenten, kommunikationsfähigen Baustein für anspruchsvolle Anlagenkonzepte.

Mechatronik von WITTENSTEIN: Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile.

Für weitere Informationen: www.wittenstein-motion-control.de

WITTENSTEIN motion control GmbH
WITTENSTEIN motion control GmbH

+49 (0) 7931 493-0

+49 (0) 7931 493-200