Produkte

Performante Komponenten im perfekten Zusammenspiel

Ritzel-Zahnstangen-Systeme, Getriebe mit integrierter Sensorik und patentierte Kupplungstechnologie machen Anwendungen dynamischer, präziser und effizienter.

Kombinierte Kompetenz im Getriebebau, in der Verzahnungstechnologie und bei der Auslegung von kompletten Antriebssystemen unter dem Dach der WITTENSTEIN-Gruppe gewährleisten einzigartige, mechatronische Systemlösungen. Sie eröffnen den unterschiedlichsten Maschinen und Anlagen neue Potenziale für mehr Performance in Form von hohen Vorschubkräften, Beschleunigungen und Geschwindigkeiten bei gleichzeitig höchster Präzision.

Ritzel-Zahnstangen-Systemlösungen sind Pakete, die sich aus hoch performanten Komponenten individuell und für unterschiedliche Leistungsklassen zusammenfügen und optimieren lassen. Sie bieten ein Höchstmaß an Präzision, bieten dynamische Eigenschaften auf Hochleistungsniveau  und sind dadurch passgenau für eine Vielzahl von Anwendungen – u. a. Schleif-, Dreh- und Portalfräsmaschinen, Bohrwerken, Laser-, Stanz- und Rohrbiegemaschinen, Wasserstrahlschneideanlagen, Bearbeitungszentren für Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoffe sowie Robotik und Handling.

Getriebe mit integrierter Sensorik für Drehmomente, Querkräfte und Temperaturen ermöglichen die Erfassung prozessrelevanter Daten bei laufender Produktion. Dadurch erhalten Antriebsstränge ein gewisses Maß an Intelligenz, da es jetzt möglich ist, diese Größen nicht nur antriebstechnisch zu erzeugen, sondern auch messtechnisch zu erfassen und logisch zu deuten, d.h. auszuwerten. Auf diese Weise leisten Getriebe mit integrierter Sensorik einen positiven Beitrag zur Effizienz von Maschinen und Anlagen – in dem sie Antriebe last- und leistungsabhängig steuern, Verfahrprofile erkennen, Lastkollektive bewerten, ungeplante Maschinenstillstände und Wartungseinsätze vermeiden, Verschleisserscheinungen rechtzeitig melden und so die Maschinen- und Ausfallkosten minimieren. Das Ergebnis sind u. a. intelligente Konzepte für die zustandsorientierte Wartung und Instandhaltung nach Bedarf. Die hieraus resultierende Maschinenverfügbarkeit geht einher mit einer deutlichen Steigerung der Kosteneffizienz.

Die Metallbalg- und Sicherheitskupplungen für den direkten Anbau an jeden Servomotor überzeugen im Dauerbetrieb ebenso wie im hochdynamischen Zyklusbetrieb. Unterschiedliche Baugrößen, Drehmomentbereiche, Betriebsdrehzahlen und Nabenversionen eröffnen vielfältige Einsatzmöglichkeiten der absolut spielfreien und verdrehsteifen Kupplungen.

Ihr Link: www.wittenstein-alpha.de

.

WITTENSTEIN alpha GmbH
WITTENSTEIN alpha GmbH

+49 (0) 7931 493-0

+49 (0) 7931 493-200