パラレルリンクロボット技術の15年以上の経験

お客様のご要望の変化は、パラレルリンクロボットにとって最も重要なチャレンジとなり、各種装置の継続的な開発を促してきました。WITTENSTEIN は 15年以上にわたり、お客様の装置と同様、独自性を有するパラレルリンクロボットに必要な減速機とサーボアクチュエータのソリューション開発および製造を行ってきました。当社独自の工学技術経験、方法論にかなった定評ある対応力、および高度なソフトウェア技術は生産性の高い製造ポートフォリオと相まって、技術的および経済的に洗練された駆動装置の設計により、高度に動力学的かつ多次元動作の諸機能をお客様に提供します。 ロボットに関するお客様のニーズに応える広範な製品ポートフォリオと個々の新しい駆動装置ソリューションにより、当社のサクセスストーリーは今後も終わることはありません。 


ロボット産業への市場の要求

機械ユーザーと製造企業のご要望の変化は、ロボットの概念を拡張する上で最も重要なチャレンジとなっています。これは機械の設計とコンポーネントの選択に対して一定の効果を及ぼしています

製造における要件

  • 軽量構造
  • 高い保護等級
  • 小さな設置面積
  • 高度の生産性
  • 柔軟性の向上
  • 高精度
  • 高速性
  • 低エネルギー消費
  • 最高の安全レベル

機械設計企業にとっての課題

  • 安全性
  • 信頼性の高いシステム設計
  • 性能
  • 柔軟性
  • 回転数と動力学的性能
  • 精度
  • 資源効率
  • コンポーネントと材質の選択

駆動装置とコンポーネントの要件

  • 最大の位置決め精度に対応する要件を備えたツールセンターポイント( TCP) の高度な動力学的 3D 動作プロファイル。
  • 駆動装置により異なる振動による動き
  • 振動に対する高耐性
  • 高い剛性で低周波振動を低減
  • 異なる駆動装置に対応する不均等な荷重配分
  • システムの相互作用が生み出す最大合成トルク

駆動技術をお客様のパラレルリンクロボットへ

ヴィッテンシュタインは、お客様のパラレルリンクロボットのために、設計や用途に応じた一連の駆動装置を供給することができます。

乾燥エリア

適用分野:

  • 二次包装
  • 最終包装
  • 取扱い (例)投入、積み重ね、選別、除去、その他
  • 接着/シーリング
  • 据付
  • イントラロジスティクス

要件:

  • 用途に応じて標準または食品機械用潤滑剤 (NSF 認定) を使用

お客様の利点:

  • 迅速な入手
  • speedline® が 24 時間利用可能


軸駆動装置の回転 (上部)


NP / NPK

SP+/ SPK+

premo® TP-Line

WITTENSTEIN alphaの遊星歯車または直交軸減速機、およびサーボアクチュエータの包括的なポートフォリオは、要求される精度に応じて、上部回転軸に利用可能です。

精度

DP+

パラレルリンク適用装置に対応して設計された遊星歯車減速機には、標準で4 つのサイズがあり、減速比範囲として i=16-55 をカバーします。 

最適化されたシール方法と低減された慣性により、動力学的性能と耐久性において卓越した結果が確実に得られます。

 

· DP+、産業用装置 (S) 

· DP+、食品機械用潤滑剤使用 (F) 

premo® TP-Line

サーボアクチュエータは、減速比 16 ~ 55 およびブラシレス同期サーボモータに対応して設計された高精度遊星歯車減速機からなります 

premo® は、より高い生産性と優れたエネルギー効率を持つことが特長です。

WITTENSTEIN alphaの遊星歯車または直交軸減速機、およびサーボアクチュエータの包括的なポートフォリオは、要求される精度に応じて、上部回転軸に利用可能です。

精度

DP+

パラレルリンク適用装置に対応して設計された遊星歯車減速機には、標準で4 つのサイズがあり、減速比範囲として i=16-55 をカバーします。 

最適化されたシール方法と低減された慣性により、動力学的性能と耐久性において卓越した結果が確実に得られます。

 

· DP+、産業用装置 (S) 

· DP+、食品機械用潤滑剤使用 (F) 

premo® TP-Line

サーボアクチュエータは、減速比 16 ~ 55 およびブラシレス同期サーボモータに対応して設計された高精度遊星歯車減速機からなります 

premo® は、より高い生産性と優れたエネルギー効率を持つことが特長です。

軸駆動装置の回転 (底部)

DP+

パラレルリンク適用装置に対応して設計された遊星歯車減速機には、標準で4 つのサイズがあり、減速比範囲として i=16-55 をカバーします。 

最適化されたシール方法と低減された慣性により、動力学的性能と耐久性において卓越した結果が確実に得られます。

 

· DP+、産業用装置 (S) 

· DP+、食品機械用潤滑剤使用 (F) 

premo® TP-Line

サーボアクチュエータは、減速比 16 ~ 55 およびブラシレス同期サーボモータに対応して設計された高精度遊星歯車減速機からなります 

premo® は、より高い生産性と優れたエネルギー効率を持つことが特長です。

premo® TP-Line

サーボアクチュエータは、減速比 16 ~ 55 およびブラシレス同期サーボモータに対応して設計された高精度遊星歯車減速機からなります 

premo® は、より高い生産性と優れたエネルギー効率を持つことが特長です。

cyber® dynamic lineおよび cyber® simco® drive 2

産業用装置に適したcyber® dynamic lineの小型サーボモータには 4 つのサイズがあり、性能範囲として 7 ~345 ワットをカバーします。デザイン: 標準

高機能で小型の cyber® simco® drive 2 サーボレギュレータは、スイッチキャビネットの一種 (IP20) として、あるいは保護等級 IP65 の分散管理ユニットとして使用できます。 

DP+

パラレルリンク適用装置に対応して設計された遊星歯車減速機には、標準で4 つのサイズがあり、減速比範囲として i=16-55 をカバーします。 

最適化されたシール方法と低減された慣性により、動力学的性能と耐久性において卓越した結果が確実に得られます。

 

· DP+、産業用装置 (S) 

· DP+、食品機械用潤滑剤使用 (F) 

premo® TP-Line

サーボアクチュエータは、減速比 16 ~ 55 およびブラシレス同期サーボモータに対応して設計された高精度遊星歯車減速機からなります 

premo® は、より高い生産性と優れたエネルギー効率を持つことが特長です。

premo® TP-Line

サーボアクチュエータは、減速比 16 ~ 55 およびブラシレス同期サーボモータに対応して設計された高精度遊星歯車減速機からなります 

premo® は、より高い生産性と優れたエネルギー効率を持つことが特長です。

cyber® dynamic lineおよび cyber® simco® drive 2

産業用装置に適したcyber® dynamic lineの小型サーボモータには 4 つのサイズがあり、性能範囲として 7 ~345 ワットをカバーします。デザイン: 標準

高機能で小型の cyber® simco® drive 2 サーボレギュレータは、スイッチキャビネットの一種 (IP20) として、あるいは保護等級 IP65 の分散管理ユニットとして使用できます。 

噴霧エリア (プロセス統合)

適用分野:

  • 二次包装
  • 医薬品業界
  • 医療技術
  • 衛生設計の要件を必要としない一次包装
  • クリーンルーム

要件:

  • 低刺激性洗剤に対する耐食性
  • 要求される場合は製品表面に塗装またはラベル (例えばタイプ プレート) がないこと
  • 食品用潤滑剤 (NSF 認定) を含めて標準

お客様の利点:

  • 外部の影響からの保護
  • IP65 に準拠した噴霧水からの保護
  • 洗浄錆と酸化に対する保護
  • 汚れの除去が容易


軸駆動装置の回転 (上部)


NP / NPK

SP+/ SPK+

premo® TP-Line

WITTENSTEIN alphaの遊星歯車または直交軸減速機、およびサーボアクチュエータの包括的なポートフォリオは、要求される精度に応じて、上部回転軸に利用可能です。

精度

ご要望に応じて追加

当社はお客様に、プロジェクト対応のアクチュエータソリューションをご提案・ご提供いたします。 

DP+

パラレルリンク適用装置に対応して設計された遊星歯車減速機には、標準で4 つのサイズがあり、減速比範囲として i=16-55 をカバーします。  

最適化されたシール方法と低減された慣性により、動力学的性能と耐久性において卓越した結果が確実に得られます。  

  • DP+ 耐食性腐食保護 (W) 
  • DP+ 塗装なしで耐腐食性 要望に応じてプロジェクト固有のソリューション 

WITTENSTEIN alphaの遊星歯車または直交軸減速機、およびサーボアクチュエータの包括的なポートフォリオは、要求される精度に応じて、上部回転軸に利用可能です。

精度

ご要望に応じて追加

当社はお客様に、プロジェクト対応のアクチュエータソリューションをご提案・ご提供いたします。 

DP+

パラレルリンク適用装置に対応して設計された遊星歯車減速機には、標準で4 つのサイズがあり、減速比範囲として i=16-55 をカバーします。  

最適化されたシール方法と低減された慣性により、動力学的性能と耐久性において卓越した結果が確実に得られます。  

  • DP+ 耐食性腐食保護 (W) 
  • DP+ 塗装なしで耐腐食性 要望に応じてプロジェクト固有のソリューション 

軸駆動装置の回転 (底部)

ご要望に応じて追加

当社はお客様に、プロジェクト対応のアクチュエータソリューションをご提案・ご提供いたします。 

DP+

パラレルリンク適用装置に対応して設計された遊星歯車減速機には、標準で4 つのサイズがあり、減速比範囲として i=16-55 をカバーします。  

最適化されたシール方法と低減された慣性により、動力学的性能と耐久性において卓越した結果が確実に得られます。  

  • DP+ 耐食性腐食保護 (W) 
  • DP+ 塗装なしで耐腐食性 要望に応じてプロジェクト固有のソリューション 

cyber® dynamic lineおよび cyber® simco® drive 2

産業用装置に適したcyber® dynamic lineの小型サーボモータには 4 つのサイズがあり、性能範囲として 7 ~345 ワットをカバーします。デザイン: Inox

高機能で小型の cyber® simco® drive 2 サーボレギュレータは、スイッチキャビネットの一種 (IP20) として、あるいは保護等級 IP65 の分散管理ユニットとして使用できます。 

ご要望に応じて追加

当社はお客様に、プロジェクト対応のアクチュエータソリューションをご提案・ご提供いたします。 

DP+

パラレルリンク適用装置に対応して設計された遊星歯車減速機には、標準で4 つのサイズがあり、減速比範囲として i=16-55 をカバーします。  

最適化されたシール方法と低減された慣性により、動力学的性能と耐久性において卓越した結果が確実に得られます。  

  • DP+ 耐食性腐食保護 (W) 
  • DP+ 塗装なしで耐腐食性 要望に応じてプロジェクト固有のソリューション 

cyber® dynamic lineおよび cyber® simco® drive 2

産業用装置に適したcyber® dynamic lineの小型サーボモータには 4 つのサイズがあり、性能範囲として 7 ~345 ワットをカバーします。デザイン: Inox

高機能で小型の cyber® simco® drive 2 サーボレギュレータは、スイッチキャビネットの一種 (IP20) として、あるいは保護等級 IP65 の分散管理ユニットとして使用できます。 

濡れたエリア (プロセス統合)

適用分野:

  • 衛生設計の要件を必要とする一次包装

要件:

  • 保護等級 IP69X (30 bar)
  • 汚れ (微生物) の除去が容易
  • デッド スペースがない、高い表面品質
  • 強刺激性洗剤に対する耐性
  • CIP/SIP 互換

お客様の利点:

  • 衛生的で無菌の生産駆動装置
  • カバーレス(減速機むき出し)による新たな設計自由度
  • 食材との直接接触が可能
  • 高速、効率的、および安全なクリーニング
  • 合成洗剤および殺菌剤に対する耐性


軸駆動装置の回転 (上部)


NP / NPK

SP+/ SPK+

premo® TP-Line

WITTENSTEIN alphaの遊星歯車または直交軸減速機、およびサーボアクチュエータの包括的なポートフォリオは、要求される精度に応じて、上部回転軸に利用可能です。

精度

ご要望に応じて追加

当社はお客様に、プロジェクト対応のアクチュエータソリューションをご提案・ご提供いたします。

HDP+

HDP+ 遊星歯車減速機は、EHEDG ガイドラインに沿った食材との直接接触に対応して設計されています。 この減速機には 3 つのサイズがあり、減速比として i=16-55 をカバーします。 

WITTENSTEIN alphaの遊星歯車または直交軸減速機、およびサーボアクチュエータの包括的なポートフォリオは、要求される精度に応じて、上部回転軸に利用可能です。

精度

ご要望に応じて追加

当社はお客様に、プロジェクト対応のアクチュエータソリューションをご提案・ご提供いたします。

HDP+

HDP+ 遊星歯車減速機は、EHEDG ガイドラインに沿った食材との直接接触に対応して設計されています。 この減速機には 3 つのサイズがあり、減速比として i=16-55 をカバーします。 

軸駆動装置の回転 (底部)

ご要望に応じて追加

当社はお客様に、プロジェクト対応のアクチュエータソリューションをご提案・ご提供いたします。

HDP+

HDP+ 遊星歯車減速機は、EHEDG ガイドラインに沿った食材との直接接触に対応して設計されています。 この減速機には 3 つのサイズがあり、減速比として i=16-55 をカバーします。 

cyber® dynamic line

cyber® dynamic lineの産業用小型サーボモータはハイジェニックデザインで345 ワットまでの性能範囲をカバーしています。 デザイン: ハイジェニックデザイン 

ご要望に応じて追加

当社はお客様に、プロジェクト対応のアクチュエータソリューションをご提案・ご提供いたします。

HDP+

HDP+ 遊星歯車減速機は、EHEDG ガイドラインに沿った食材との直接接触に対応して設計されています。 この減速機には 3 つのサイズがあり、減速比として i=16-55 をカバーします。 

cyber® dynamic line

cyber® dynamic lineの産業用小型サーボモータはハイジェニックデザインで345 ワットまでの性能範囲をカバーしています。 デザイン: ハイジェニックデザイン 


WITTENSTEIN 駆動装置ソリューションの利点:

低慣性

サーボアクチュエータの使用によりさらに慣性を低下させます。 

一貫して持続する高性能

減速機の耐用寿命を通じて持続するバックラッシュが、一貫して高性能を保証します。

ローメンテナンス

最高の品質基準が長寿命と長期のメンテナンスフリーを保証します。

回転数

高回転速度による生産量の増大

位置決め精度

最小化されたバックラッシュと最高度の剛性により、ツールセンターポイント(TCP)における位置決め精度の最大化が達成されます。

信頼性

きわめて信頼性の高い減速機は、コストのかかる機械装置の故障破損を防止します。

お問い合わせはこちら

 

製品に関するご質問をお持ちですか?個別のアドバイスが必要ですか? 

 

お客様からのご連絡をお待ちしております。

 

captcha