WITTENSTEIN
      Websites
 




Unternehmen der WITTENSTEIN AG

WITTENSTEIN alpha

WITTENSTEIN electronics

WITTENSTEIN motion control

WITTENSTEIN cyber motor

WITTENSTEIN intens

WITTENSTEIN bastian

WITTENSTEIN aerospace & simulation

Impressum Sitemap
 
Sprache


WITTENSTEIN cyber motor GmbH 

Die WITTENSTEIN cyber motor GmbH hat sich auf die Forschung, Entwicklung und den Vertrieb von hoch-dynamischen Servomotoren spezialisiert.
Diese hochdynamischen permanentmagneterregten Servo-motoren in bürstenloser Drehstromtechnologie werden in der Automatisierung, Verpackungsindustrie, Robotik, Holzbearbeitungsindustrie und in der Luft- und Raumfahrt eingesetzt.
Die Entwicklungs-Ingenieure von WITTENSTEIN cyber motor sind auch vertraut mit dem Einsatz der Motoren in extremen Umgebungsbedingungen wie UHV/FV/HV, Radioaktivität und HT.


ISO 9001
zertifiziert


Ein weiteres Einsatzfeld ist die Medizintechnik. Hier konnte sich WITTENSTEIN cyber motor
einen Namen schaffen mit dem neu entwickelten Servomotor für das Herzunterstützungssystem
INCOR 1 (Berlin Heart AG). Diese Motorspezialentwicklung erreicht einen Wirkungsgrad von bis zu 97 %.


     

Website: www.wittenstein-cyber-motor.de
© 2008 WITTENSTEIN AG