Kompetenzen

Miniaturisierung: Mit kleinsten Lösungen Großes bewegen

In fast allen Technologiebranchen ist er festzustellen: Der Trend zur Miniaturisierung. Klein alleine macht aber nur selten glücklich.

Die Leistung – vor allem Präzision und Dynamik – muss stimmen. Unser Ziel beim Auslegen elektromechanischer Lösungen, eine möglichst große Leistungsdichte umzusetzen, vereint beides.

Zu erreichen sind komplette und leistungsoptimal ausgelegte Miniaturantriebssysteme nur durch fundierte technische Beratung und detailliertes Engineering. Hier bieten wir unseren Kunden umfangreiche eigene Kompetenzen in  Forschung, Entwicklung, Simulation und Produktion. Technologisch setzen wir auf permanentmagneterregte Servomotoren-Technik in bürstenloser Drehstromausführung. In Kleinstbauform dimensioniert, gelingt es unseren Antriebsreglern, Servocontrollern und Servomotoren, Großes anzutreiben und zu bewegen.

Die Miniaturisierung von Anlagenkomponenten, z. B. mechatronischen Antriebssystemen, ist immer auch eine Folge der Miniaturisierung der Anlagen selbst. Verpackungsmaschinen oder die Robotik sind nur zwei Beispiele, die dies besonders verdeutlichen. Auch in der Luft- und Raumfahrt oder der implantativen Medizintechnik ist die Miniaturisierung von Komponenten – wenn auch aus anderen Gründen – ein Muss. Immer wieder initiieren diese und andere Branchen neue Lösungen in Kleinstbauform – mit extremer Dynamik, Präzision und Leistungsdichte.

Wir sind in der Lage, solche Miniaturantriebssysteme zu entwickeln und umzusetzen – als Serienprodukt wie auch als Sonderausführung.

Für weitere Informationen: www.wittenstein-cyber-motor.de

WITTENSTEIN cyber motor GmbH
WITTENSTEIN cyber motor GmbH

+49 (0) 7931 493-0

+49 (0) 7931 493-905