Produkte

Auslegungssoftware

cymex® 3.2 ist das produkt- und wissensbasierendes Softwaretool zur sicheren, leistungsoptimalen und effizienten Auslegung von Antriebssystemen.

Die richtige Dimensionierung und Beurteilung von kompletten Antriebssträngen ist entscheidend für ihre leistungseffiziente Integration in servogesteuerten Maschinen und Anlagen. Unsere Auslegungssoftware cymex® 3.2 stellt dies sicher, denn sie basiert auf weit über einer Million verkauften Getrieben, jahrelangen Erfahrungen bei Systemsimulationen und FEM-Berechnungen sowie den Ergebnissen von Prüfständen, auf denen eine 100%ige Qualitätskontrolle aller gefertigten Getriebe durchgeführt wird. Darüber hinaus greift die integrierte, weltweit größte Datenbank ihrer Art auf die Daten von mehr als 7.500 Motoren aller gängigen Hersteller zu.

Ob Auslegungs-Profi oder nur gelegentlicher Nutzer - cymex® 3.2 ermöglicht ein intuitives und sekundenschnelles Arbeiten. Vordefinierte Standardapplikationen, z.B. für Riemen-, Band-, Spindel-, Drehtisch- und Zahnstange-Ritzel-Antriebe, abstrahieren die maßgeblichen Einflussfaktoren und kundenspezifischen Parameter und erleichtern dadurch die optimale Auslegung erheblich.

Das Programm bezieht sowohl die Produktspezifikationen als auch die jahrzehntelangen Erfahrungen von WITTENSTEIN alpha in die Auslegungsberechnungen mit ein. Potenziale für mehr Effizienz werden systematisch erkannt. Für die Kunden werden auf diese Weise Leistungsreserven erschlossen, da der "erweiterten Auslegungsraums" von cymex® 3.2  eine bis zu 40% höhere Belastung der Getriebe ermöglicht. Dies führt nicht nur zu einer sicheren und  effizienten Auslegung von Antriebssystemen und einer größeren Leistungsausbeute, sondern kann auch Down-Sizing-Potenziale aufzeigen, die durch den Einsatz kleinerer Getriebe erhebliche Kosteneinsparungen erschließen können.

WITTENSTEIN alpha GmbH
WITTENSTEIN alpha GmbH

+49 (0) 7931 493-0

+49 (0) 7931 493-200